SLE 66R01L
综述
带有非接触式接口的智能 512 位 EEPROM
特征描述
符合 ISO/IEC 14443-3 A 型标准,并支持 NFC Forum™ 2 型标签操作
非接触式接口
- 符合 ISO/IEC 14443-3 A 型标准的物理接口和防撞保护
- 工作频率 13.56 MHz
- 双向数据速率 106 kbit/s
- 非接触式数据传输和能源供应
- 读/写距离可达 10cm 或更长(受外部电路(例如,读取器和嵌体设计)影响)
- 64 字节 EEPROM
- 按 16 个块组织,每个块 4 字节
- 48 字节,可自由编程用户内存
- 为 UID、配置、LOCK 字节、OTP 块和制造商数据保留 16 字节的服务区
- 在不足 100ms 的时间内读取和写入 128 字节的用户内存
- 每个块的编程时间 < 4ms
- 耐久性:至少 10,000 次擦除/写入循环(与温度相关)
- 数据至少保留 5 年(取决于温度)
私密特征
- 根据 ISO/IEC 14443 A 型标准,双尺寸 UID(7 字节)
- 一次性可编程 (OTP) 存储区
- 每个块的锁定机构
- 块锁机构
数据保护
- 16 位 CRC、奇偶校验位、命令长度检查支持的数据完整性
- OTP、密码重试计数器和数值计数器的防插拔机制
NFC Forum™ 操作
- 操作符合 NFC Forum™ 2 型标签
- 根据 NFC Forum™ 2 型操作,支持静态和动态内存结构
电气特性
- 芯片电容 17 pF + 5%
- ESD 保护最低 2 kV
- 环境温度 -25°C ...+70°C(对于芯片)
支持