SLE 66R01PN
综述
配备预配置 NFC 内存的智能 EEPROM
特征描述
非接触式接口符合 ISO/IEC 14443-3 A 型标准,并支持 NFC Forum™ 2 型标签操作
非接触式接口
- 符合 ISO/IEC 14443-3 A 型标准的物理接口和防撞保护
- 工作频率 13.56 MHz
- PICC 到 PCD 数据速率高达 848 kbit/s,PCD 到 PICC 数据速率达到 106 kbit/s
- 非接触式数据传输和能源供应
- 防撞逻辑:多张卡可在现场同时使用
- 唯一识别码(7 字节双倍 UID)
- 读/写距离可达 10cm 或更长(受外部电路(例如,读取器和嵌体设计)影响)
EEPROM 容量高达 5120 字节
- 最多组织为 512 页
- 每页包含 8 字节数据存储 + 2 字节管理用空间
- 用户内存高达 509 页(用户页容量 8 字节)
- EEPROM 每页编程时间 < 4 ms
- EEPROM 耐久性至少 100,000 次擦除/写入循环1)
NFC 标签操作
- 支持 NFC Forum™ 2 型标签操作规范
- 可用 NFC 内存空间高达 2048 字节
– 以静态或动态内存结构组织
– NFC Forum™ 2 型标签操作预定义内存空间(最多两个 1 kB 扇区)
- 使用空 NDEF 消息预配置 NFC 内存(初始化状态)
电气特性
- ESD 保护最低 2 kV
- 环境温度 -25°C ...+70°C(对于芯片)
支持