SLM 97CUSIFX1M00PH
综述
完全适用于工业、汽车和恶劣天气等严苛条件
SLM 97 SOLID FLASH™ 系列产品是英飞凌先进的 32 位产品,专门用于 USB 令牌应用。这些产品拥有 SLE 97 SOLID FLASH™ 系列产品的优势,旨在满足恶劣环境下的安全性要求。
温度范围:-40°C-105°C
支持
SLM 97 SOLID FLASH™ 系列产品是英飞凌先进的 32 位产品,专门用于 USB 令牌应用。这些产品拥有 SLE 97 SOLID FLASH™ 系列产品的优势,旨在满足恶劣环境下的安全性要求。
温度范围:-40°C-105°C