S-MFC6.6
综述
英飞凌凭借 MFC6.x 产品系列,提供与环氧胶带具有同样外观的黑线高端倒装芯片封装。该产品与优化卡腔相结合,带来机械稳定性优势,确保卡内模块平整,改善模块型腔铣削区域内卡背侧外观。该产品还为支付市场提供钯金表面。
特征描述
- 9.5mm
- 11 x 8.3mm
- 最大470µm
- NiAu
- ISO 7816-1, ISO 7810, ISO 10373-1/-3
- Au表面,Pd表面,S-MFC6.6-6-1,S-MFC6.6-6-3
- 卷轴上的磁带
潜在应用
- 支付,
- ID
支持