传感器技术
英飞凌XENSIV™传感器——在汽车、工业和消费电子市场中感知世界
传感器技术 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别适用于汽车和物联网应用的一流传感器解决方案

英飞凌 XENSIV™ 系列旨在应对当下汽车行业、工业和消费级应用中的感测挑战。英飞凌传感器具有卓越的精度、最优惠的价格和强大的实现能力,正在推动下一代更安全、更智能、更高效的电动汽车和物联网应用。
英飞凌涵盖最新技术和最具创新性的解决方案,提供满足和超越现代消费者期望所需的不同类型的汽车传感器。而严格的符合ISO 26262标准的开发流程确保了设计人员轻松实现所需的ASIL分类。系统设计人员可以在广泛的商业和工业级传感器类型中进行选择,以最好地满足性能、鲁棒性和 BOM 要求。
英飞凌在全球出货量数十亿台XENSIV™,是全球最值得信赖的传感器技术制造商之一。
XENSIV™ 行业领先的传感器类型和技术产品组合
XENSIV™系列代表了市场上最广泛和最值得信赖的传感器类型之一。传感器技术组合包括磁性传感器,通过真正的非接触式技术最大限度地延长产品寿命和效率;高精度无芯电流传感器技术,与传统解决方案相比,可节省大量空间和BOM;根据最新的AEC-Q103-003质量标准设计的最先进的MEMS汽车麦克风;以及将传感和信号处理集成到单个芯片中的压力传感器。其他XENSIV™传感器包括CO2传感器、雷达传感器和ToF 3D成像传感器。
高度可定制的传感器产品组合,用于优化系统设计
XENSIV™传感器技术使客户能够构建未来的汽车、工业和消费类设备。业内最广泛的即用型解决方案组合之一可以加快上市时间。自动驾驶和智能环境的未来取决于用户与技术之间的绝对信任关系。当今的消费者依赖于现代汽车/车辆中使用的许多不同类型的传感器,从轮胎压力监测、碰撞和接近检测到电动助力转向。此外,智能环境越来越依赖传感器技术来确保建筑物的安全、高效和高效。
专为汽车应用设计的安全认证传感器技术
现代汽车行业围绕不同类型的汽车/汽车传感器构建,这些传感器可满足从安全和动力系统到车身增强等一系列关键功能。如今的车辆更安全、更智能、更环保,这要归功于英飞凌领先的XENSIV™传感器技术组合。客户设计通过持续支持、符合 ISO 26262 的协议和最合适的解决方案实现所需的 ASIL 分类。
在竞争激烈的市场中,先进的舒适性和安全功能越来越使原始设备制造商脱颖而出。车身设计中使用的传感器示例包括用于主动降噪 (ANC) 的 MEMS 麦克风、用于车载充电器 (OBC) 或高压辅助驱动器的电流传感器,以及用于从电动座椅到转向控制等各种设备的线性/角度传感器。我们的车辆传感器设计符合 AEC-Q100、AEC-Q103-003 或 ISO 26262 标准,可直接部署在所有安全相关应用中。
适用于工业、商业和消费类应用的物联网解决方案
随时可用的消费级和商用级传感器技术为下一代消费类和工业应用提供了一种经济高效且可扩展的方式。XENSIV™系列高度稳定可靠的工业级传感器提供直接和即时的设计导入,在最苛刻的环境中稳健运行,以及市场领先的性价比。
物联网技术不断重塑智能家居和建筑等应用的互联性和自动化程度越来越高。互连的传感器网络现在能够协同工作,以实现从智能家电到更安全的门窗的一切。XENSIV™传感器技术使配备智能照明和HVAC系统的更节能的空间,通过安全的访问控制和存在检测实现更安全的环境,并通过状态监测和预测性维护减少停机时间。
下载资料库文档
2021年8月9日,德国慕尼黑讯——如果你日常佩戴的眼镜成为增强现实应用的下一个媒介会怎样?如果每辆汽车都能在整个挡风玻璃上显示有价值的数据,从而引导你安全地穿梭在车流中会怎样?英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)推出的全新MEMS*扫描仪解决方案,由MEMS镜片和MEMS驱动器组成,可助力实现全新的产品设计。
阅读新闻稿全文,请点击。
浏览所有英飞凌XENSIV™视频
为方便您查看,您可以通过下面的链接,转至感兴趣的产品家族。欢迎观看英飞凌视频,祝您观影愉快。
- Videos 3D Magnetic Sensors
- Videos Magnetic Speed Sensors
- Videos Angle Sensors
- Videos CO2 sensor
- Videos Current Sensors
- Videos Hall Switches
- Videos Linear Hall Sensors
- Videos MEMS microphones for consumer
- Videos MEMS microphones for automotive
- Videos Absolute Pressure Sensors MAP&BAP
- Videos Radar Sensors
下面是6个常见问题回答。使用上方搜索栏查看更多问题回答。
英飞凌磁性速度传感器TLE4922的工作原理是什么?
TLE4922是一种基本类型的传感器.
下面的用户手册中的图31有方框图:Click here
电源应在5V和15V之间标称值。 在该电源电压之外,三个电压调节器产生感应元件(霍尔电源),模拟域(模拟电源)和数字域(数字电源)的电源电压。
在斩波霍尔探头处,磁场Bz已经从磁场转换成电压。 斩波的技术原理切断了霍尔探头本身的随机偏移。 通常,每个霍尔探头都有一些在温度和机械应力下移动的随机磁偏移。 TLE4922通过将霍尔探头的电源电压旋转到所有4个方向并计算平均值来补偿磁偏移.
在功能块“跟踪ADC”中,霍尔探头的电压被转换为数字编号。 转换为数字域具有易于实现和算法模拟的优点.
有关详细信息,请参阅用户手册,该手册也可在以下链接的文档下找到: Click here
了解详细内容
TLV493D 3D 磁传感器的 ADC 转换率?
ADC转换速率对于设备的所有访问模式都是固定的,并且对于不同的访问模式不会改变。
ADC转换速率通常为170us。 唯一改变的是更新率。
了解详细内容
轮胎压力监测产品
如果您想了解更多关于SP40产品的信息,请通过英飞凌myCases门户网站提交您的请求。这是一个直接的渠道,可让您快速轻松地获得您需求的支持。
要注册,请点击英飞凌主页右上角的“Register for myInfineon”并按照说明进行操作。
为了防止使用受到限制,我们建议您使用公司的电子邮件注册。
要登录,请点击“登录到 myInfineon”。
点击“My Cases”链接,您将被引导至 [My Case portal 门户] My Cases Customer Portal
您也可以通过以下网址直接访问:https://mycases.infineon.com
我们恳请您通过 Infineon myCases 门户提交您的请求。 这是一个直接的渠道,可让您快速轻松地获得您需求的支持。
要注册,请点击英飞凌主页右上角的“Register for myInfineon”并按照说明进行操作。
为了防止使用受到限制,我们建议您使用公司的电子邮件注册。
要登录,请点击“登录到 myInfineon”。
点击“My Cases”链接,您将被引导至 [My Case portal 门户] My Cases Customer Portal
您也可以通过以下网址直接访问:https://mycases.infineon.com
请注意,对于轮胎压力监测产品SP40系列文件,我们有比较严格的政策.由于我们保护知识产权(IP)的计划, 必须在签订保密协议(NDA)后, 才能提供样品或数据表。
因此,请联系您的经销商咨询并签订保密议书(NDA)。请访问 https://www.infineon.com/disti 来找到您所在地区的分销商。
SP12,SP13,SP27,SP30,SP35,SP37系列产品已停产, 建议使用我们最新的TPMS产品:https://www.infineon.com/tpms-sensors
了解详细内容
技术支持
联系我们的应用工程师的最佳方式是通过我们的[英飞凌开发者社区] https://community.infineon.com
我们的应用工程师负责管理社区,以确保社区中的其他人或我们自己的工程师能够快速准确地回答所有问题。
如果您想使用我们的“直接渠道”,我们恳请您通过 Infineon myCases 门户提交您的询问。 这是一个直接渠道,可让您快速轻松地获得您需要的支持。
要注册,请点击英飞凌主页右上角的“Register for myInfineon”并按照说明进行操作。
为了防止使用受到限制,我们建议您使用公司的电子邮件注册。
要登录,请点击“登录到 myInfineon”。
点击“My Cases”链接,您将被引导至 [My Case portal 门户] https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/company/contacts/support/images/Leaflet-Infineon-myCases-portal.pdf
您也可以通过以下网址直接访问:https://mycases.infineon.com
如有任何疑问,请联系我们的热线
了解详细内容
查找软件,硬件,开发工具,服务支持的合作伙伴
英飞凌的合作伙伴提供的产品和服务可补充我们的半导体器件解决方案,从而加快您的开发工作并缩短产品上市时间:https://www.infineon.com/partnerfinder.
了解详细内容