PASCO2V01 XENSIV™ PAS CO2传感器
综述
XENSIV™ PAS CO2传感器 – 基于光声光谱学(PAS)的革命性二氧化碳传感器
XENSIV™ PAS CO2传感器是一款超小尺寸的真实二氧化碳传感器。基于光声光谱学概念设计的该传感器,相比现有的商用真实二氧化碳传感器,可节省75%以上的空间。直接以ppm为单位的读数,卷带式封装,表面贴装,以及简单的设计,使得该传感器能够更快、更容易地集成到客户的系统中——无论是大批量还是小批量的应用。
特征描述
• 超小尺寸(14 x 13.8 x 7.5 mm3)
• ppm级的高精度、高稳定性(±30 ppm ± 读数的3%)
• 卷带式SMD封装
• 先进的补偿和自校准算法
• 多样化配置选项(如采样速率、基线校准)和接口(UART、I2C、PWM)
优势
• 节省空间,打开消费类应用市场
• 高质量的数据,遵守最严格的室内空气质量法规(如加州的“Title 24”)
• 经济高效,大批量组装,系统集成容易
• 适用于大批量标准,快速取放,帮助实现快速自动组装 – 无需后期校准
• 多样化配置选项为客户提供了灵活性
潜在应用
- 按需通风控制
- 商用和家用暖通空调
- 室内空气质量监测
- 空气净化器
- 智能温控器和空气质量装置
- 空气质量装置 / 监控器
- 智能照明
- 智能音箱和其他消费类设备
- 智慧农业
图表
![](/export/sites/default/media/products/Sensors/Block-Diagram-PASCO2-sensor.jpg_1723538614.jpg)
视频
支持