3D磁传感器
英飞凌种类繁多的三维磁传感器,适用于需要紧凑、高精度、低功耗解决方案的应用
英飞凌提供种类繁多的三维磁霍尔效应传感器,其功能经过优化,适用于高性能汽车、工业和商业应用。
- 高精度
- 低功耗
- 封装尺寸小
- 温度范围广
- 适用于各种应用
- 可提供不同尺寸
各种紧凑、高精度的 3D 磁传感器解决方案
3D 磁性位置传感器是一种有价值的设备,可以检测 x、y 和 z 轴上的磁场强度。它可以测量三维、线性、角度和旋转运动,并通过输出接口传输数据。3D磁传感器可以提供精确的测量,只需要少量的功率即可运行。英飞凌提供专为汽车、工业和商业应用而设计的三维磁霍尔效应传感器。从换档和操纵杆到电动工具和智能家用电器,我们提供种类繁多的传感器,其功能在价格和尺寸方面均针对高性能应用进行了优化。英飞凌3D霍尔传感器系列的所有产品均采用小型封装、超低功耗模式(低功耗)以及标准2线数字 I²C 接口。3D 传感器还具有多种温度范围、多种尺寸可供选择(包括适用于紧凑型应用的小型化版本)以及 ±160 mT 的 3D 磁通密度感应。
采用霍尔技术的 3D 磁性霍尔效应传感器
3D 位置传感器也被称为 3D 霍尔效应传感器,因为它们使用霍尔技术运行。霍尔效应是一种长期存在的磁场测量方法,它通过将磁体垂直于扁平导体放置来实现可测量的电压。电荷载体 —— 通过导体输送电流 —— 会被磁体的磁场干扰,它们的质子和电子会跳到对立面。将正电荷和负电荷分开后,仪表可以量化测量导体的电压。当磁场功率变化时,与磁铁继电器连接的 3D 霍尔效应位置传感器会发出信号。无论是为了确定距离、角度还是旋转,磁场强度的变化都通过霍尔效应表示磁传感器的位置变化或异常,然后发送到操作系统。
3D 霍尔传感器针对高性能汽车应用进行了优化
英飞凌磁性三轴霍尔效应传感器在汽车、工业和消费类应用中逐渐得到越来越多的应用。在汽车应用中,这些传感器具有三维测量功能和高温度范围耐久性,可在乘客舱和引擎盖下方进行控制。3D 磁性位置传感器最常见的汽车用例是顶部柱模块 (TCM)、变速杆和 HDI 功能,例如滚轮、座椅调节和 HVAC 控制。由于线性磁性范围要求可以设置为±160 mT,3D传感器可以控制信息娱乐/导航系统和多功能方向盘的元件
用于可穿戴设备、智能家居产品、工厂机器人等
英飞凌磁性三轴霍尔效应传感器在汽车、工业和消费类应用中逐渐得到越来越多的应用。在汽车应用中,这些传感器具有三维测量功能和高温度范围耐久性,可在乘客舱和引擎盖下方进行控制。3D 磁性位置传感器最常见的汽车用例是顶部柱模块 (TCM)、变速杆和 HDI 功能,例如滚轮、座椅调节和 HVAC 控制。由于线性磁性范围要求可以设置为±160 mT,3D传感器可以控制信息娱乐/导航系统和多功能方向盘的元件
下载资料库文档
Magnet recommendation for sensor ICs
英飞凌高精度3D磁性传感器助力降低消费品和工业应用损耗
快速查找器
欢迎使用我们新推出的交互式传感器选型工具,这个工具经专门设计,可以帮助您轻松而又快速地为设计找到最合适的传感器产品。只要选择行业大类(汽车或工业/消费类),再从应用中找到目标用例,选型工具即可为您的设计推荐最合适的英飞凌XENSIV™传感器。轻松搞定。