TLE493D-A2B6
综述
英飞凌的TLE493D-A2B6专为各种传感应用而设计,尤其适用于汽车领域,如多功能方向盘。
它可以测量X,Y和Z方向的磁场。每个X,Y和Z方向上的霍尔探头都依次连接到多路复用器,然后多路复用器连接到模数转换器(ADC)。在三个霍尔通道之后,也可以选择确定温度(默认=激活)。
特征描述
- 三维磁通密度感测为±160mT
- 编程通量分辨率低至65µT(典型值)
- X-Y角度测量模式
- 掉电模式下功耗为7nA(典型值)
- 每个测量方向均为12位数据分辨率加10位温度传感器
- 可变更新频率和功率模式(可在工作期间进行配置)
- 温度范围Tj=-40 °C…125°C,电源电压范围=2.8V…3.5V
- 可由外部 µC 通过 I2C 协议触发
- 通过中断信号显示微控制器的有效测量值
优势
- 基于三维磁性测量原理,组件精简
- 高灵活性保证了广泛的应用范围
- 设备配置确保了平台适应性
- 与宽广的磁通量测量范围相比,较小的杂散场干扰可以忽略
潜在应用
- 挡杆位置
- 顶栏模块的控制元件和多功能方向盘
- 多功能旋钮
- 踏板/阀门位置感测
培训
支持