TLE493D-W2B6 A0
综述
低功率3D 霍尔传感器,配备I2C接口,具备唤醒功能
英飞凌的TLE493D三维磁性传感器系列产品以极低的功率消耗实现精确的三维传感。该装置的小型6引脚封装传感器可以直接测量磁场的x、y和z分量。
因此,这款系列传感器完美适用于测量:
- 一个磁场中的3维运动
- 线性滑移
- 360°角度旋转
通过小型封装中的组合3-轴测量,加上低功率消耗,这款TLE493D传感器提供一个非接触位置以代替传统的机械或光学传感器应用。这些应用的系统尺寸会缩减,因为这类系统过温磁阈值比较稳定,可以提供高精度,更可靠的解决方案。
英飞凌的传感器配备标准的双线数字化I2C通信接口,启用传感器和微控制器之间实现双向通信。
传感器始终保持最高质量标准,并遵循环境法规,符合RoHs,通过了JESD47、AEC-Q100认证,适用于符合安全标准ISO 26262的各种系统。
特征描述
- 三维磁通密度感测为±160mT
- 编程通量分辨率低至65µT(典型值)
- X-Y角度测量模式
- 进行诊断测量,检查传感器的数字部件、角度部件和霍尔探头
- 掉电模式下功耗为7nA(典型值)
- 每个测量方向均为12位数据分辨率加10位温度传感器
- 可变更新频率和功率模式(可在工作期间进行配置)
- 温度范围Tj=-40 °C…125°C,电源电压范围=2.8V…3.5V
- 可由外部 µC 通过 I2C 协议触发
- 通过中断信号显示微控制器的有效测量值
优势
- 基于三维磁性测量原理,组件精简
- 高灵活性保证了广泛的应用范围
- 设备配置确保了平台适应性
- 通过综合诊断支持功能安全
- 唤醒模式实现了极低的系统功率消耗
- 与宽广的磁通量测量范围相比,较小的杂散场干扰可以忽略
潜在应用
TLE493D-W2B6设计用于各款传感应用,包括下列:
- 挡杆位置
- 顶栏模块的控制元件和多功能方向盘
- 多功能旋钮
- 踏板/阀门位置感测
培训
支持