Home 产品分类 传感器技术 磁性传感器 磁性位置传感器 霍尔开关 TLE4906-3K TLE4906-3K 综述 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系 综述 TLE4906-3K是一款高精度霍尔效应开关,具有高精度的开关阈值,工作温度高达150°C。 特征描述 2.7V 到 24V 供电电压 通过未经调节的电源运行 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力 反向电池保护 ( -18V) 出色的温度稳定性 低抖动(典型值1μs) 高ESD性能(±4kV HBM) 数字输出信号 SMD封装SC59(兼容SOT23) 潜在应用 位置感测 Copy to clipboardShare via E-mailShare via FacebookShare via LinkedinShare via Twitter 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系