TLE4906L
综述
TLE4906是一款高精度霍尔效应开关,具有高精度的开关阈值,工作温度高达150°C。
特征描述
- 2.7V 到 24V 供电电压
- 通过未经调节的电源运行
- 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性
- 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力
- 反向电池保护 ( -18V)
- 出色的温度稳定性
- 峰值温度高达195°C且无损坏
- 低抖动(典型值1μs)
- 高ESD性能(±6kV HBM)
- 数字输出信号
- SMD封装SC59(兼容SOT23)- (TLE4906K)
- 引脚封装 PG-SSO-3-2 -(TLE4906L)
潜在应用
-
汽车应用需要高精度霍尔开关进行位置检测,工作温度范围为-40°C至+ 150°C。
支持