TLE4946K
综述
TLE4946K 是一款集成电路霍尔效应传感器,专为高精度应用而设计。通过芯片上的有源补偿电路和斩波技术实现精确的磁开关点和高温稳定性。
特征描述
- 2.7 V 到 24 V 供电电压操作
- 通过未经调节的电源运行
- 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性
- 对机械应力具有高阻抗
- 通过主动误差补偿
- 反向电池保护 (– 18 V)
- 出色的温度稳定性
- 峰值温度高达195°C且无损坏
- 低抖动(典型值1μs)
- 高ESD性能(±6 kV HBM)
- 数字输出信号
- SMD封装SC59(兼容SOT23)
支持