TLE4964-1K
综述
TLE4964-1K 是集成霍尔效应开关,专门针对高精度应用设计,具有优秀的电源电压能力、工作温度范围和磁性阈值温度稳定性。
特征描述
- 3.0 V 至 32 V 工作电源电压
- 通过未经调节的电源运行
- 反向极性保护 (-18 V)
- 过电压能力高达 42 V,无需外部电阻
- 输出过电流和过温保护
- 通过主动误差补偿
- 高磁性阈值稳定性
- 低抖动(典型值0.35μs)
- 高 ESD 性能
- SOT23 SMD 封装 PG-SC59-3-5 (TLE4964-1K)
潜在应用
- 位置检测应用
支持