TLE4964-4M
综述
新 TLE496x-xM/L 系列霍尔开关可以节能并且支持设计师创建精密紧凑的系统。
TLE496x-xM/L 电流消耗仅 1.6mA,与类似竞争产品相比,最多可将能量需求降低 50%。
该系列产品磁滞小,适合用作系统中的精准开关点。集成温度曲线可以补偿磁偏移,在过温和使用寿命期间具有稳定性能。
TLE496x-xM/L 产品采用极小的 SOT23 封装,与前代产品相比,高度降低 10%。新传感器还集成功能检测,实现更好的系统控制。
特征描述
3.0 V 至 32 V 工作电源电压
- 通过未经调节的电源运行
- 反向极性保护 (-18 V)
- 过电压能力高达 42 V,无需外部电阻
- 输出过电流和过温保护
- 通过主动误差补偿
- 高磁性阈值稳定性
- 低抖动(典型值0.35μs)
- 高 ESD 性能
- 小型 SMD 封装 PG-SOT23-3-15 (TLE4964-4M)
潜在应用
-
汽车和工业领域位置检测应用
支持