TLE4976-1K
综述
TLE4976-1K和TLE4976L是高精度单极霍尔开关,采用SMD或引脚封装,具有双线和6mA / 14mA电流接口。斩波测量的原理为-40°C至150°C的工作温度提供了高稳定性的开关阈值。
特征描述
- 3.0V 到 24V 供电电压操作
- 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性
- 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力
- 反向电池保护 ( -18V)
- 出色的温度稳定性
- 峰值温度高达195°C且无损坏
- 低抖动(典型值1μs)
- 高ESD性能(±8kV HBM)
- 数字输出信号,电流调制为6mA / 14mA
- 单极版本
- SMD封装SC59(兼容SOT23):TLE4976-1K
- 引脚封装PG-SSO-3-2: TLE4976L
潜在应用
-
位置感测
支持