TLI4906L
综述
TLI4906x 是一款高精度霍尔效应开关,具有高精度开关阈值,工作环境温度可高达 125°C。TLI4906K 可提供 PG-SC59-3-4 封装,TLI4906L 提供 PG-SSO-3-2 封装。
特征描述
- 2.7 V 到 18 V 供电电压操作。
- 通过未经调节的电源运行。
- 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性。
- 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力
- 反向电池保护 ( -18 V)。
- 出色的温度稳定性。
- 低抖动(典型值 1μs)。
- 高ESD性能(±4 kV HBM)。
- 数字输出信号(开漏)
- 不适合汽车应用
潜在应用
- 安全系统
- 对准控制
- 按钮
- 键盘
- 按键开关
- 机械工具
支持