TLE4941C
综述
霍尔效应传感器 IC TLE4941C 设计为现代汽车动态控制和 ABS 提供转速相关信息。输入设计为双线电流接口。传感器运行无需外部组件,具有快速启动时间和低截止频率。优秀精度和灵敏度可以满足严苛汽车要求,具有宽温度范围、高 ESD 和 EMC 鲁棒性。采用先进 BiCMOS 技术,单片集成有源传感器区以及信号调节电路。最后,优化压电补偿和集成动态偏移补偿降低制造难度,消除磁场偏移。TLE4941C 额外配备超模压 1.8 nF 电容器,增强 EMI 性能。
特征描述
- 双线电流接口
- 动态自校准原理
- 单芯片解决方案
- 无需外部组件
- 高灵敏度
- 南北极预感应
- 对压电效应具有高抗性
- 工作气隙大
- 宽的工作温度范围
- TLE4941C: 1.8 nF 超模压电容器
支持