TLE4986C-XAS-M47
综述
TLE4986C 是一款有源霍尔传感器,特别适用于凸轮轴应用和速度计等类似工业应用。其基本功能是将齿或槽映射为唯一电气输出状态。该传感器为自检后微调提供电气微调选项,即便在不同的磁性配置或未对准等生产偏差情况下仍可确保实现上电检测功能。已经实现额外的自校准模块,在正常运行期间实现出色精度。该器件采用三引脚封装,提供电源电压和开漏输出。
特征描述
- TLE4986C-XAS-M47 - 英飞凌科技霍尔开关传感器,用于测量极轮/齿轮的速度或相位
- 数字输出信号(电压接口)
- 单电池斩波霍尔系统
- TPO 上电检测功能
- TIM 独立扭转安装
- 动态自校准算法
- 后道可编程开关点
- EEPROM 支持各种算法选项
- 预编程反向偏置磁铁 TC
- 高机械应力抗性
- 增强 ESD 和 EMC 抗扰度
- 提高 μ-cut 能力
- 扩展工作温度范围
- 模块封装 PG-SSO-3-5
支持