IM73A135 具有超高动态范围的高性能XENSIV™ MEMS麦克风
综述
英飞凌XENSIV™ MEMS模拟麦克风IM73A135为MEMS麦克风树立了新的性能标杆。73 dB的一流信噪比(SNR)和135 dBSPL的最高声压级(AOP),使得麦克风能够清晰拾取最低和最高声音。该麦克风基于英飞凌最新的密闭双振膜(SDM)MEMS技术,该技术使得麦克风具有高IP防护等级(IP57)。IM73A135使设计人员不仅能实现以前只有通过ECM才能达到的高音频性能,还能尽享MEMS技术固有益处。
特征描述
• 超低本底噪声/超高SNR(73 dB)
• 可选择不同功耗模式(170/70 µA)
• 密闭双振膜(SDM)技术使得麦克风具有IP57防护等级
• 超高动态范围和135 dBSPL的最高声压级(AOP)
• 器件间相位和灵敏度高度一致(± 1 dB)
• 平坦频率响应曲线,低频截止频率(LFRO)低至20Hz
• 超低群时延(2µs @ 1kHz)
优势
• 清晰拾取最低和最高声音
• 麦克风具有高IP防护等级(IP57)
• 支持高级音频功能(主动降噪、通透模式、音频缩放、波束成形)
潜在应用
• 主动降噪耳机
• 会议系统
• 智能音箱
• 监控系统
• 摄像头
支持