KP254
综述
KP254 是一款基于电容原理的小型数字大气压力传感器 IC。它采用 BiCMOS 技术实现的单片集成信号调理电路进行表面微机械加工。该传感器将压力转换为 10 位数字值并通过串行外设接口发送信息。此外,芯片上还集成温度传感器。基于接收到的串行外设接口命令,10 位温度信息将通过串行外设接口传输。集成诊断模式是一项特殊的可靠性功能,支持对传感器电池和信号路径进行测试。此诊断可以通过串行外设接口命令轻松触发。芯片采用“环保”SMD 外壳封装。该传感器主要用于测量大气压力,但也可用于其它应用领域。该器件具有高精度、高灵敏度和可靠性功能,因此非常适合用于高级汽车应用以及工业和消费品应用。
特征描述
- 高精度压力感测 (± 1.5 kPa)
- 真正 10 位压力分辨率
- 集成温度传感器
- 真正 10 位温度分辨率
- 自诊断功能
- “Green”8 引脚 SMD 外壳
- 通过汽车认证
潜在应用
- 汽车应用
- 工业控制
- 消费品应用
- 医疗应用
- 气象站
- 高度计
支持