BGT24LTR11N16
BGT24LTR11 是用于信号生成和接收的硅锗雷达MMIC,工作范围在24.00至24.25 GHz的24.0GHz ISM频段。它基于 24GHz 基本压控振荡器(VCO)。该器件在设计时考虑了多普勒雷达应用——它能够在没有任何外部 PLL 的情况下将发射信号保持在 ISM 频段内——且还可以用于其他类型的雷达,例如,FMCW 或 FSK。该器件采用 0.18 μm SiGe:C 技术制造,截止频率为 200GHz。采用16 引脚无铅符合 RoHS 的 TSNP 封装中。
特征描述
- 24GHz 收发器 MMIC
- 完全集成 VCO 的低相位噪声
- 内置温度补偿电路,用于 VCO 稳定
- 低功率损耗
- 完全采用 ESD 保护器件
- 单端 RF 和 IF 终端
- 200Ghz 双极 SiGe:C 技术 b7hf200
- 单电源电压 3.3V
PIR与雷达—哪种技术适合我?
被动红外(PIR)传感器一直是运动检测传感器的首选技术。不过,雷达技术的最新发展使雷达传感器变得更小、更加经济实惠,这使其成为PIR的可行替代方案,并且在许多情况下,是运动检测的更佳解决方案。
![](/export/sites/default/media/products/Sensors/Grafik_radar_motion_sensing.png_984721814.png)
技术是否适合取决于相关应用的要求,其中包括成本、功能和设计。为确保您做出最适合您应用的选择,我们概述了雷达传感器相比PIR而言的一些主要优势。
最重要的是,雷达传感器可以提供比采用PIR技术更多的信息。PIR传感器是根据对象的热特征来探测物体的,而雷达传感器使用的则是多普勒原理。这使其能够检测物体是在移动还是静止,并测量其行进方向和速度,同时覆盖的检测区域比PIR传感器更大。相比PIR而言,它们也几乎不受下雪或炎热等环境条件的影响,并且在设计时具有更大灵活性。除此之外,雷达传感器可以分散安装在墙壁及其他固定装置后面,这样就可以很隐蔽,从外面看不到它们。这使它们成为智能家居照明、智能街道照明、入侵报警器、自动门和屏幕等应用的理想选择。
雷达较之PIR的四项优势:
(分立式)设计 |
检测范围更大 |
能够检测行进方向 |
灵敏度可调/更高 |
如果您正在设计以下应用,那么,应该选择雷达传感器的几个原因:
室内照明
检测范围更大
分立式设计
室外照明
检测范围更大
即使在高温下也具有24 GHz强劲性能
自动门
能够检测行进方向且仅在必要时才开门
安全优势,因为能避免不必要的开门
入侵报警系统
检测范围更大
由于人工与非人工的区别,减少了误报
灵敏度可调