BGT60LTR11AIP
综述
应用领域
英飞凌首款全自主式雷达传感器
BGT60LTR11AIP MMIC是一款完全集成的微波运动传感器,它带有封装天线(AIP),内置运动和运动方向探测器。该器件由状态机实现自主运行,无需使用外部微控制器,或进一步的信号处理。该MMIC拥有4个四态输入引脚,为性能参数带来了灵活性,即便在自主模式下也不例外。其探测阈值或灵敏度分为16个不同的级别,对于典型的人体目标雷达散射截面(RCS),可实现从0.5m到7m的可配置探测距离。另外,在自主模式下,其保持时间同样也可配置为16个级别,使得探测状态可以保持在0.1秒到30分钟之间。本器件还可通过可调的占空比,实现不到2mW的功耗。
这款尺寸为3.3 × 6.7 × 0.56-mm³的小型MMIC具有集成式天线,消除了用户端的设计复杂性,使得PCB可以利用标准的FR4材料进行设计。
这些特点使得这个小型雷达解决方案,成为传统PIR传感器的智能、经济型替代品,即便在低功率或电池供电产品中也不例外。此外,BGT60LTR11AIP还适用于大量受益于智能运动探测的应用,可实现节能、保护隐私和改进智能设备的用户体验。
我们提供了 BGT60LTR11AIP演示套件,以便您首次评估BGT60LTR11AIP雷达传感器,您可利用它,通过英飞凌工具箱的雷达GUI,直接测试该芯片。
特征描述
- 封装尺寸:3 x 6.7 x 0.56 mm³
- 1 Tx 1Rx封装天线(AIP),具有80°半功率波束宽度(HPBW)
- 集成运动探测器
- 集成运动方向探测器
- 多种运行模式,包括全自主模式
- 性能参数可调,例如探测灵敏度、保持时间和运行频率
- 可使用标准的FR4材料进行PCB设计
优势
自主模式
- 最远7米的人体探测距离
- 功耗不到2 mW
- 只需最少的外部电路
SPI模式:
- 最远14米的人体探测距离
- 需要使用微控制器(例如,Arm Cortex-M0)
- 通过SPI配置或进一步信号处理,实现高级功能
应用
- 智能楼宇和智能家居设备,例如恒温器、烟雾探测器、智能扬声器和其他娱乐系统
- 服务型机器人、吸尘器、割草机、洗衣机、厨房电器等智能家电(小家电和大家电)
- 智能家居安保与报警系统(包括 IP 摄像头)
- 显示器(例如,电视、显示器、笔记本电脑或平板电脑)
- 照明系统和照明控制(以室内照明为主)
- 空调
- 自动开门装置
- 非接触式开关
- 多轴飞行器
支持