BGT60TR13C 具有先进传感能力的XENSIV™ 60GHz雷达传感器
实现水平和垂直角度测量
BGT60TR13C MMIC是一款拥有集成天线的60GHz雷达传感器,它拥有1根发射天线和3根接收天线。L型天线阵列确保其能够进行水平和垂直角度测量。另外,集成天线(AIP)概念使得用户端无需进行复杂的天线设计,且允许利用标准FR4材料设计电路板。
集成有限状态机带来最低功耗
BGT60TR13C MMIC体积小巧(6.5 x 5.0 x 0.9 mm³),支持超宽带宽FMCW调制,并集成有限状态机(FSM)。FSM使得BGT60TR13C能够进行FMCW扫频(又称“线性调频脉冲”)和数据采集,并自动将样本存储到内部FIFO存储器中。传感器工作时的电源模式优化,可确保功耗最低(<5mW)(占空比)。直流工作周期确保进一步降低平均功耗。
探测15米范围内的人体目标和亚毫米级运动
5.5 GHz的超宽带宽使得雷达可实现最低约3cm的绝佳距离分辨率,结合400 MHz/µs的扫频速度,还可实现更高的多普勒速度。此外,高信噪比(SNR)确保雷达可探测15米范围内的前向人体目标,而高灵敏度使得雷达能够探测低至亚毫米级的运动。通过常用的SPI(串行外设接口),主机MCU首先配置传感器,然后读取所采集的传感器数据,最后完成应用特定的信号处理步骤。
BGT60TR13C实现创新的直观感应
由于体积小且功耗低,BGT60TR13C MMIC为许多应用赋予了创新的直观探测能力。基于所开发的算法,MMIC可同时服务于已有和全新的应用及用例,而不侵犯隐私。其功能组合使得MMIC能够进行速度及水平和垂直角度测量。
请注意,针对这些用例的算法需要携手合作伙伴或信号处理专家另行开发。
BGT60TR13C传感器已被证明适用于:
- 存在检测目标区域分割:BGT60TR13C可实现人员存在检测、目标追踪与分割,并能以极高精度探测宏观/微观运动
- 免接触交互:BGT60TR13C确保探测亚毫米级运动
- 生命体征感测:BGT60TR13C能够在消费电子、医疗保健及工业应用中追踪生命体征
想要详细了解BGT60TR13C雷达传感器?
请与您的销售人员或经销商联系。我们为进行雷达传感器的首次评估提供DEMO BGT60TR13C和雷达开发套件,它们可通过英飞凌开发者中心(IDC)进行下载。
重要特性
有限状态机(FSM) | 用于灵活配置雷达传感器,以管理调制和功率模式。 |
加速速度400MHz/µs | 实现更高的多普勒速度 |
高信噪比(SNR) | 探测15米远的人体(正面) |
高宽带>5GHz | 出色的距离分辨率,低至3cm左右 |
高灵敏度 | 探测亚毫米级运动 |
封装:6.5 x 5.0 x 0.9 mm³ | 小型封装缩小了PCB面积,并简化了嵌入式设计的流程。 |
<5mW(根据) (占空比符合根据已发布的FCC豁免规定) | 传感器运行期间,有功率优化模式,因此,实现了最低功耗;并通过直流占空比,进一步降低平均功耗 |
![](/export/sites/default/media/products/Sensors/BGT60TR13C_Block-diagram.png_1754014807.png)