SMBT3906
综述
PNP 硅开关晶体管
特征描述
- 高直流电流增益:0.1 mA 至 100 mA
- 低集电极发射极饱和电压 适用于 SMBT3906S 和 SMBT3906U:
- 两个具有良好匹配(电)内部隔离晶体管在一个封装中
- 补充类型:SMBT3904...MMBT3904 (NPN)
- SMBT3906S/ U: 卷轴中的方向请参见以下封装信息
- 无铅,(符合 RoHS )的封装
- 质量符合 AEC Q101 标准
支持