BC848B
综述
NPN硅AF晶体管
特征描述
- 高电流增益
- 低集电极-发射极饱和电压
- 在 30 Hz 和 15 kHz 之间具有低噪声
- 补充类型:BC857...-BC860...(PNP)
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 质量符合 AEC Q101 标准1)
- 1BC847BL3 不符合 AEC Q101 标准
潜在应用
- 适用于 AF 输入级和驱动器应用
支持
NPN硅AF晶体管
特征描述
潜在应用