Home 产品分类 晶体管、二极管 二极管 Schottky Diodes BAS3005S-02LRH BAS3005S-02LRH 综述 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系 综述 低 VF 肖特基二极管 特征描述 反向电压:30 V 正向电流:0.5 A 正向电压低,极小封装外形尺寸 (1.0 x 0.6 x < 0.4 mm),适用于手机电池充电器应用 无铅,符合 (RoHS )封装 Copy to clipboardShare via E-mailShare via FacebookShare via LinkedinShare via Twitter 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系