CoolSiC™产品

出色的可靠性、多样性和系统优势。来自英飞凌的碳化硅技术!

作为在碳化硅(SiC)技术开发领域拥有20多年传统的领先的功率半导体供应商,我们能很好地满足对更智能、更高效发电、输电和用电的需求。我们的专家了解如何降低系统复杂性,从而降低中大功率系统的成本和规模。

凭借我们满足最高质量标准的丰富的产品组合,可以保证实现较长系统使用寿命并带来高可靠性。英飞凌拥有完整的供应链,并提供针对硅、氮化镓和碳化硅的全面设计支持。与值得信赖的碳化硅供应商英飞凌开展合作,并积极参与技术革新——不管您的个性化设计及系统要求是什么。.

CoolSiC™ portfolio

关于英飞凌碳化硅产品组合的更多信息

我们不断在现有硅器件基础上进行碳化硅产品(包括沟槽技术领域革命性的CoolSiC™ MOSFET)的扩展。如今,英飞凌可提供业界最全面的功率产品组合,从超低压到高压功率器件等不一而足。

 

我们不仅要确保提供最适合的解决方案,还要进一步优化基于碳化硅的产品,以满足特定的应用需求 以满足特定的应用需求。鉴于使用隔离栅极输出段可以更轻松处理超快开关功率晶体管(如CoolSiC™ MOSFET),我们为客户提供了基于英飞凌无芯变压器技术的完美匹配的电隔离EiceDRIVER™栅极驱动IC。

 

我们近年来生产出数百万个混合模块(快速硅基开关与CoolSiC™肖特基二极管的组合),具备了极佳的技术专长和能力建设优势,并进一步加强了我们的技术领先地位 。

This video highlights the benefits of CoolSiC™, as seen through the eyes of our customers. Featuring testimonials from alpitronic, Lite-On, Siemens Mobility, and Fronius, we see how SiC is driving innovation in energy generation, storage, and consumption.

​In this training we focus on the importance of optimizing the DC link for SiC Easy modules, explore the significant effects of parasitic elements in the DC link, and dive into the key considerations for connecting the DC link to an Easy module.​

获胜团队:CoolSiC™ MOSFET和EiceDRIVER™

为通过使用碳化硅MOSFET实现最大的系统效益,建议用英飞凌的EiceDRIVER™栅极驱动IC来补充英飞凌的CoolSiC™MOSFET,以充分利用碳化硅技术的优势。提高效率、节省空间并减轻重量、减少零件数量和增强系统可靠性,将成为所带来的积极影响。

 

客户可以选择不同的EiceDRIVER ™栅极驱动器类型,包括:

  • 单沟道高边紧凑型栅极驱动器
  • 支持短路保护的单输出和双输出增强型驱动器
  • 摆率控制高边驱动器,可满足最严格的要求

20多年的实际经验使我们成为可靠的合作伙伴

附加文件

产品选型手册