收发器
综述
适用于汽车和工业应用的收发器,具有久经考验的质量标准、出色的业绩记录和极高的稳健性。
收发器 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别高质量的CAN和LIN收发器产品组合
汽车和工业网络以及用于实现这些技术的收发器是一个快速发展的领域,可在联网车辆和工业机械中提供快速可靠的数据传输。从本质上讲,收发器既传输又接收模拟和数字信号,因而可以在一些行业实现各种控制;而在这些行业中,数字连接正不可避免地兴起。
如今,收发器制造商为各行各业提供两大类型的收发器,为所有类型的机器提供大部分数据处理。分为 CAN 收发器和 LIN 收发器,它们的区别如下:
- CAN收发器 – 通过连接到 CAN(控制器局域网)总线,CAN收发器芯片以高达1 Mbps的中等速度传输数据往返于总线。通常用于所有类型的乘用车的发动机控制、变速箱和制动系统,也用于航空航天、楼宇自动化和医疗设备行业。与LIN收发器相比,由于成本增加,它们通常多用于复杂应用中。
- LIN 收发器 – 通过连接到 LIN(局域互联网络)总线,LIN 收发器采用单线制,速度高达 19.2 kbps。通常用于汽车应用,如光传感器和气候控制,以及其他行业的非关键部件。LIN协议的较慢速度与较低的成本和易于连接性,使它们通常用于不太重要的应用,由于控制器的尺寸较小,可以很轻松集成到狭小的空间中。
虽然两种收发器类型都有优缺点,但现实情况是,两者都与许多不同类型的系统结合使用。高速CAN收发器用于复杂的任务,而那些不太重要的任务则使用LIN收发器电路,这样可以平衡大型系统中的成本和设计因素。
英飞凌提供三种专用于汽车应用的收发器,具有一系列不同的设计,包括 FlexRay、CAN和CAN FD收发器以及LIN收发器。
我们的 FlexRay 汽车收发器可以以高达 10 Mbps 的速率传输数据,在正常运行期间可进行无碰撞总线访问。我们的 CAN 收发器系列通常用于中等数据速率传输;我们的 CAN FD收发器控制器IC可建立高达5 Mbps的更快 CAN 通信速度。而LIN收发器IC成本较低,可用于低数据速率应用
亮点
培训
应用
支持