TLE6251-2G
综述
TLE6251-2G 作为 TLE6251G 后续产品,可以在掉电情况下提供优秀被动行为。此功能使 TLE6251-2G 特别适用于混合供电 HS-CAN 网络。TLE6251-2G 提供不同的工作模式,睡眠模式下静态电流极低。基于 CANH 和 CANL 信号的高对称性,TLE6251-2G 可以在广泛的频率范围内提供极低的电磁辐射 (EME) 水平。TLE6251-2G 集成于符合 RoHS 标准的 PG-DSO-14 封装,满足或超过 ISO11898-5 要求。TLE6251G 和 TLE6251-2G 引脚和功能均完全兼容。基于英飞凌智能功率技术SPT®,TLE6251-2G具有行业领先的 ESD 坚固性和极高的电磁抗扰度(EMI)。与同一单片电路上的DMOS功率器件一致,英飞凌智能电源技术SPT®允许双极和CMOS控制电路。TLE6251-2G 和英飞凌 SPT® 技术均经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。
特征描述
- HS CAN 收发器数据传输速率高达 1 MBaud
- 符合 ISO 11898-5 要求
- 睡眠模式下,超低功耗
- 总线唤醒和局部唤醒
- 禁止输出可以控制外部电路
- 分裂式终端稳定“逆向”电平
- 独立 VIO 输入适应不同的微控制器电源电压
- 用于故障诊断的独立输出
- 优化了低电磁辐射 (EME)
- 针对电磁干扰(EMI)进行优化,实现高抗扰度
- 根据 IEC61000-4-2,具有极高的 ESD 稳定性,±9 kV
- 汽车瞬态保护
- 仅接收模式,支持节点故障分析
- TxD 超时功能和具有故障指示的 RxD 逆向箝位
- TxD 到 RxD 短路识别及故障指示
- CANH 和 CANL 短路识别及故障指示
- 总线主箝位诊断
- V CC、V IO 和 V S 欠电压检测
- 上电和唤醒源识别
- 短路保护和过温保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 汽车音响和导航系统、信息娱乐系统
- 车身控制器和网关 ECU
- 仪表盘、仪表板
支持