TLE9255WLC
综述
TLE9255WLC是新型英飞凌CAN收发器系列的一员,完全符合新版ISO11898-2(2016年起),也完全符合旧版的ISO11898-6。TLE9255WLC 采用微型 TSON-14 封装,并且支持自动光学检测 (AOI) 的焊点要求。
除CAN部分网络功能外,收发器还兼容CAN FD,且可以驱动和接收高达2Mbit / s的CAN FD消息。它还可以用于阻止CAN FD消息的有效载荷。这种CAN FD容限模式允许在CAN FD网络中使用微控制器,而CAN FD网络不具备CAN FD功能。
TLE9255WLC的SPI接口用于设置唤醒功能,INH输出控制,模式控制和器件的欠压控制。这样可令TLE9255WLC非常灵活地用于不同的汽车应用中。
特征描述
- 完全符合 ISO11898-2(2016)
- CAN部分网络(CAN PN)和CAN FD,最高可达2 MBit / s
- 针对电磁抗扰度 (EMI) 的广泛共模范围
- 极低的电磁辐射 (EME)
- 根据 IEC61000-4-2,具有出色的 ESD 稳定性,±8 kV
- VCC和VBAT引脚上采用独立电源概念
- 防接地短路和电池短路
- 过温保护
- 具有CAN FD容限模式的唤醒帧检测功能
- 本地唤醒输入
- SPI时钟频率,高达 4 MHz
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
支持