TLE8457ALE
综述
TLE8457ALE 是单片集成 LIN 收发器,具有低压差电压调节器,采用 TSON-8 封装。该器件设计为微控制器和外设提供 5 V 稳定电压和高达 70 mA 电流。该器件通过 VCC 欠电压复位提供保护,同时提供符合 LIN 规范 2.2A 和 SAE J2602 的双向总线通信。TLE8457ALE 在待机模式下静态电流消耗极低,典型值仅为 20 μA,特别适用于由电池永久供电的应用。
TLE8457ALE 还能在应用供电检测到故障时,自动切换至节能模式。
凭借英飞凌 BiCMOS 技术,TLE8457ALE 具有出色的 ESD 稳健性和极高水平的电磁兼容性(EMC)。TLE8457ALE 经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。
TLE8457 系列提供各种输出电压、封装和功能,详细信息如以下概览表所示。
优势
- 5 V 低压差线性电压调节器,支持 70 mA 电流
- 稳定输出电压及小型陶瓷输出电容 (1 µF)
- 集成初始化超时功能
- 待机模式 (40 μA) 和睡眠模式 (16μA) 下电流消耗低
- 配备 TxD 主超时功能
- 优异 EMC 性能(IBEE 检测报告)
- TSON-8 封装
- TLE8457ALE LIN-LDO 演示板可供选用
潜在应用
- LIN从属卫星模块
- 车窗升降器
- 雨量传感器
- 光传感器
- 天窗
- 雨刮器模块
系列概览:
5 V output | 3.3 V output | |||
---|---|---|---|---|
PG-TSON-8 | PG-DSO-8 | PG-TSON-8 | PG-DSO-8 | |
* Vcc 短路或微控制器故障导致应用未能启动时,启用节能 | TLE8457ALE | TLE8457ASJ | TLE8457BLE | TLE8457BSJ |
*不需要通过 LIN LDO 评估应用状态 *用于向 LIN 总线发送唤醒信号 |
TLE8457CLE | TLE8457CSJ | TLE8457DLE | TLE8457DSJ |
图表
支持