TLE8458G V33
综述
TLE8458G V33 及其衍生产品 TLE8458G、TLE8458GU 和 TLE8458GUV33 在一个单片电路上可集成低压降稳压器和 LIN 收发器。该器件可用于同时提供微控制器和驱动 LIN 总线。TLE8458Gx 与 TLE7259-2GE 等独立运行的 LIN 收发器引脚兼容。在一个电路上,组合稳压器和 LIN 收发器一起使用可以将典型应用的静态电流降至 8μA,而 TLE8458G 仍然能够唤醒 LIN 总线信号,或者唤醒本地输入 WK 上的信号变化。TLE8458G 符合 LIN 的所有标准,其工作电源范围广,适用于所有汽车应用。基于英飞凌智能功率技术SPT®,TLE8458Gx 具有出色的 ESD 稳健性和极高的电磁兼容性(EMC)。TLE8458Gx 在广泛的频率范围内可以达到极低的电磁辐射水平。TLE8458Gx 系列和英飞凌 SPT® 技术均经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。
特征描述
- 单线 LIN 收发器,传输速率高达 20 kbps
- 符合 ISO 17987-4 和 LIN 规范 2.2A
- 睡眠模式下具有唤醒功能,电流消耗非常低
- 总线引脚上的漏电流非常低
- 数字 I/O 电平与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
- TxD 受主超时功能保护
- 改善接收器性能:进度延迟降低,延迟对称性增加
- 总线短路至 V BAT 保护,总线短路至 GND 处理
- 过温保护和电源欠压检测
- Flash 模式支持加速微处理器编程
- 根据 IEC61000-4-2,具有极高的 ESD 稳定性,±15 kV
- 针对高电磁兼容性(EMC)进行了优化; 极低的辐射和高抗干扰能力
- 适用于标准 PG-DSO-8 和无铅 PG-TDSON-8 封装
- PG-TSON-8 封装支持自动光学检测(AOI)
- 适用于 12V 和 24V 板网
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- Body and Convenience
- Safety Applications
- Powertrain
- Small Electric Vehicles
支持