S6BT112A CXPI 收发器
低噪声、汽车级时钟扩展外设接口(CXPI)收发器
时钟扩展外设接口(CXPI)旨在取代广泛应用的本地互连网络(LIN)汽车通信协议。CXPI 减少了车辆中的线束,降低了 BOM 成本并降低了油耗。英飞凌提供 CXPI 收发器和汽车 MCU——为您的汽车设计需求提供完整解决方案。
- 符合 JASO-、SAE-、ISO-CXPI 标准
- 支持 2.4 到 20 kbps 的比特率
- 低电磁干扰的波形塑造
- 工作电压 5.3 V 至 18 V
时钟扩展外设接口
CXPI 在 LIN 的轮询系统中内置了 CSMA/CR 系统(事件启动系统),提供了更高的响应时间和可扩展性,并显著降低了 HMI 和开发成本。
CXPI 采用 PWM 实现了数据和时钟的同时传输,从而减少了设计时钟侧所需的零件数量。此外,通过从机之间的通信、辅助时钟主机功能以及 CRC,可靠性得到了提高。
S6BT112A01 和 S6BT112A02 的特性
S6BT112A01 和 S6BT112A02 是汽车通信网络的集成收发器 IC,带有时钟扩展外设接口(CXPI)。 它拥有灵活的比特率,从 2.4 kbps 到 20 kbps 不等,符合 JASO 和 CXPI 标准。这款 CXPI 收发器 IC 连接于 CXPI 数据链路控制器和 CXPI 总线之间,使其能够直接连接到车辆电池,具有高电涌保护特性。此外,扩频时钟发生器(SSCG)为产品的可选功能。在待机操作中,S6BT112A01 和 S6BT112A02 在睡眠模式下成功实现了超低功耗。英飞凌 CXPI 收发器 IC 支持将 SELMS 引脚选择作为主机节点和从机节点使用。SELMS 引脚支持辅助时钟主机功能。
通过生成伪正弦波实现业内最佳的低噪声性能
英飞凌的 CXPI 收发器通过生成伪正弦波、智能密钥频段(100 kHz至160 kHz)降噪和可选的扩展频谱时钟发生器(SSCG),实现了一流的低噪声性能。设计 PCB 需考虑排放影响。使用英飞凌的 CXPI 收发器设计 PCB 可减少在排放问题上所投入的精力。而它在捆绑布线方面所展现的优势尤为突出。
稳健耐用,能效提升
支持 ESD HBM 8 kV 和 -40 V 的总线负击穿电压,而且坚固耐用,可满足汽车要求的鲁棒性。此外,英飞凌 CXPI 收发器的工作电压范围很广,可在 5.3 V 至 18 V 环境下下工作。该特性会在电池电压下降时带来优势。英飞凌的 CXPI 收发器可在从机模式中产生 6 uA(典型值)的睡眠电流,同时支持唤醒控制功能。这有助于提高车辆的能源效率。
封装解决方案和软件实施方案
英飞凌提供封装解决方案,外加 CXPI 收发器、MCU 和驱动程序软件。此外,我们还可以提供软件实施的委托开发服务。