IFX1040SJ
综述
CAN 收发器 IFX1040SJ 是单片集成电路,采用 PG-DSO-8 封装,适用于工业应用中的高速差分模式数据传输(高达 1 Mbaud)和接收。该器件作为 CAN 协议控制器与物理总线之间的接口,兼容 ISO 标准 11898-2 和 ISO 标准 11898-5。IFX1040SJ 设计在收发器关闭时具有优秀的被动行为,并且在低功率模式下通过 CAN 总线实现远程唤醒功能。此功能支持与部分未接电节点组建网络。IFX1040SJ 有两个工作模式:正常模式和待机模式。这些模式可以通过 STB 引脚进行选择。IFX1040SJ 处于待机模式并且在总线上检测到消息时,IFX1040SJ 将更改 RxD 引脚电平,使其与总线信号(唤醒标志)相对应。设计该 IFX1040SJ 是为了让汽车应用可以承受恶劣的条件。
特征描述
- CAN 数据传输速率高达 1 MBaud
- 兼容 ISO 11898-2 和 ISO 11898-5
- 低功率模式下通过 CAN 总线远程唤醒
- 通过 RxD 切换发出唤醒信号
- 待机模式下无总线负载
- 针对电磁抗扰度 (EMI) 的广泛共模范围
- 数字输入兼容 3.3 和 5 V 逻辑器件
- 分裂式终端稳定逆向电平
- TxD 超时功能
- 过温保护
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 高成本效益器件,替代工业市场标准器件 *1040
- 高速通信
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 安全/访问控制
- 建筑自动化
图表
支持