用于超高速的USB外设控制器
从USB 1.1到USB 5 Gbps的创新,继续向20 Gbps发展
用于超高速的USB外设控制器 子类别
英飞凌的EZ-USB™外设控制器系列提供了业界最全面的USB产品系列。自1996年以来,EZ-USB™在可编程USB外设控制器的功能和性能方面一直处于行业领先地位,允许开发人员创建USB设备以满足工业和医疗成像应用的最高性能要求。更重要的是,英飞凌的优质客户支持和长期供应确保了您的产品生命周期成功超过数十载。
高性能的EZ-USB™ 5 Gbps控制器可用于机器视觉、医疗成像、3D扫描仪、生物识别扫描仪,以及许多需要安全可靠的高速即插即用连接的应用。
英飞凌的EZ-USB™外设控制器目前提供5 Gbps带宽,并将很快推进到10 Gbps,然后是20 Gbps。
Function |
Programmable peripheral |
MIPI CSI-2 to USB3 bridge |
FIFO-USB3 bridge |
Part numbers |
CYUSB3011 |
CYUSB3064 |
CYUSB3015 |
Transfer rate |
5 Gbps |
5 Gbps |
5 Gbps |
System interface |
32-bit GPIF, 100 MHz |
4x MIPI CSI-2 |
32-bit FIFO, 100 MHz |
Processor |
ARM9 |
ARM9 |
ARM9 |
RAM / flash |
512 KB / 0 KB |
512 KB / 0 KB |
512 KB / 0 KB |
USB endpoints |
32 |
2 |
2 |
Hardware DVK |
EZ-USB™ FX3 CYUSB3KIT-003 explorer kit |
EZ-USB™ CX3 RDK |
EZ-USB™ SX3 CYUSB3KIT-004 explorer kit |
SDK |
- |
||
Configuration utility |
- |
- |
|
Data sheet |
- 为任何高速系统提供最低的总成本(每美元带宽)解决方案
- 快速上市,开发成本低
- 工业标准的交钥匙解决方案