EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps外设控制器
综述
使用ARM9的USB 5 Gbps到32位数据总线
英飞凌的EZ-USB™ FX3是业界最通用的USB外设控制器,可为任何系统添加USB 5Gbps连接。
EZ-USB™ FX3的第二代通用可编程接口(GPIF II)可以连接到处理器、图像传感器、FPGA或ASIC。用户可以对GPIF(通用可编程接口)进行编程,使其表现得像一个FIFO、一个异步SRAM、一个地址/数据复用接口、一个CompactFlash或一个专有接口。
随着USB 5 Gbps和USB-C现在成为所有PC的标准连接,由于EZ-USB™ FX3,机器视觉和医疗成像等应用将能够以更低的成本获得更高的质量。
最通用的连接方式
- 为任何系统增加USB 5 Gbps功能
- 高达32位,100兆赫,并行通用可编程接口(GPIF II)
能够实现强大的数据处理和定制
- 完全可访问的32位、200 MHz、ARM9内核,具有高达512KB的嵌入式SRAM
易于代码开发和整合
- EZ-USB™是一个完整的解决方案,包括芯片、SDK、API、GPIF II(通用可编程接口)设计器GUI和开发套件
符合USB 2.0 OTG标准
- 符合On-The-Go补充2.0版的高速On-The-Go(HS-OTG)主机和外设
与外围设备的额外连接
- 易于连接到外围设备,如I²C、I²S、UART、SPI和GPIO
改进的电池充电能力
- 符合USB BC v1.1标准
- 为任何高速系统提供最低的总成本(每美元的带宽)解决方案
- 快速上市,开发成本低
- 工业标准的交钥匙解决方案
- 阅读FX3应用说明和FX3附属指南,了解使用FX3设计的系统级概述
- 购买新的SuperSpeed探索者套件(CYUSB3KIT-003)或FX3开发套件(CYUSB3KIT-001)
- 下载并安装相关设置文件,其中包括
- CYUSB3KIT-003超高速探测仪套件的文件
- FX3软件开发工具包(SDK),其中有许多FX3固件示例项目
- 开始你的第一个FX3设计
- 使用在线技术支持案例系统来审查你的原理图
产品
亮点
视频
培训
支持