CYPD7271-68LQXQ PG-VQFN-68托盘包装带有DC-DC转换器并可对电源应用进行编程的双通道PD控制器
业界首个双端口PD控制器+DC-DC控制器
EZ-PD™ CCG7DC CYPD7271-68LQXQ是属于CCG7DC系列高度集成的双端口USB-C电力传输解决方案的是托盘包装类型选项,具有集成降压-升压控制器。
它的Arm® Cortex®-M0是一个32位的MCU,通过广泛的时钟门控对低功耗运行进行了优化。它主要使用16位指令并执行拇指-2指令集的一个子集。它还包括一个硬件乘法器,在一个周期内提供一个32位的结果。它包含一个有32个中断输入的中断控制器(NVIC块)和一个唤醒中断控制器(WIC),它可以将处理器从深度睡眠模式中唤醒。
EZ-PD™ CCG7DC带有一个128KB的Flash和一个32KB的ROM,用于非易失性存储。ROM存储认证和设备驱动程序的库,如I2C、SPI和其他一些设备驱动程序,腾出Flash来存储任何客户功能的代码,并允许固件升级以满足最新的USB PD规范和应用需求。16-KB的RAM是在软件控制下用来存储系统变量和参数的临时状态。
USB PD子系统包含USB PD物理层块和支持电路。USB PD物理层包括一个发射器和接收器,根据PD 3.0标准在CC通道上进行BMC编码的数据通信。所有通信都是半双工的。物理层或PHY采用避免碰撞的方法,以减少通道上的通信错误。此外,USB PD块包括所有终端电阻(Rp和Rd)及其开关,这是USB Type-C规格要求的。该器件支持在3.3V至21V的所有有效电压下的PPS操作。
EZ-PD™ CCG7DC器件中的降压-升压子系统可被配置为在降压-升压模式、仅降压模式或仅升压模式下工作。降压-升压模式需要四个外部开关场效应管,而仅降压和仅升压模式只需要两个场效应管。当EZ-PD™ CCG7DC器件的端口用于多端口AC/DC设计时,仅降压模式很有用。
EZ-PD™ CCG7DC器件提供150 kHz和600 kHz之间的可编程开关频率。该控制器在所有工作模式下支持工作频率范围内的扩频时钟。开关频率和扩频跨度都是固件可编程的。
- 在一个单芯片中集成了2个USB-C PD控制器+2个DC-DC控制器
- 充电协议:支持最新的USB-C PD v3.0与PPS,QC4+,QC4.0,三星AFC,苹果2.4A,BCv1.2
- DC-DC控制器:可配置的开关频率为150 kHZ - 600 kHZ,宽输入电压范围为4 - 24V(耐受40 V),以及用于低EMI的可编程扩频频率
- 带有Flash的Arm® Cortex®-M0允许用户实现自定义功能
- 集成了VBUS NFET栅极驱动器、降压-升压NFET栅极驱动器、VCONN FET和高压侧电流感应放大器(HSCSA)。
- 保护功能:OVP, UVP, SCP, OCP, OTP和VBUS-CC
- 先进的功能:动态负载分担,签名的现场固件升级,以及优化的降压输入电压,以提高工作效率
- 封装:68引脚QFN(8mm x 8mm)。
- 包装类型:托盘
- 通过在单个芯片中集成2个DC-DC控制器+2个USB-C PD控制器,实现高功率密度设计
- 动态负载分担可以在两个端口之间智能地重新分配功率
- 使用TL431的优化降压输入电压为AC-DC设计提供优化的效率
- 支持USB-C PD3.0与PPS和其他传统协议,包括Apple 2.4A、三星AFC、QC4.0、BC1.2,没有额外的BOM成本
- 点烟器适配器(CLA)。
- 多端口AC-DC充电器和适配器