CYPD3177-24LQXQT
综述
EZ-PD™桶形连接器替代品(BCR),采用卷带封装
EZ-PD™ 桶形连接器替代产品(BCR)CYPD3177-24LQXQT系列的卷带包装类型选项,是用于电源汇流排的高度集成的USB Type-C端口控制器。它的目标是使用高达100W的传统桶形连接器或USB micro-B作为电源输入的电子设备,使产品设计人员能够用USB-C取代这些不兼容的连接器。
EZ-PD™ BCR符合最新的USB Type-C和USB Power Delivery(PD)标准,使用户能够快速将他们的设备从通过桶形连接器供电转换为通过USB-C连接器供电,只需少量的外部元件,而且不需要开发固件。它集成了一个完整的USB Type-C收发器、USB PD策略管理器、一个带有软启动的负载开关控制器、USB Type-C端口所需的所有终端电阻以及系统级ESD保护。它采用24引脚QFN封装。
特征描述
- USB Type-C充电(5 V @ 0.5 A, 0.9 A, 1.5 A, 3 A),最高15 W
- USB供电(5 V、9 V、12 V、15 V、20 V,最高5A),最高100 W
- 集成故障保护。VB总线到CC短路,OVP
- 集成ESD保护。IEC61000-4-2 4C级
- 集成5V LDO,VBus栅极驱动器,VBus放电FET
- 通过主机编程接口(HPI)轻松配置
- 扩展的工业温度范围:-40°C至+105°C
- 封装类型:猿人和卷轴
潜在应用
视频
支持