CYBLE-343072-02
综述
英飞凌AIROC™ CYBLE-343072-02是基于英飞凌CYW20835的全面认证蓝牙®LE模块。这个嵌入式模块采用了兼容蓝牙®5.2的蓝牙®堆栈(免专利费),可提供13.31 x 21.89 x 1.95 mm SMT外形尺寸封装,并通过了FCC、ISED、MIC和CE等法规认证。
英飞凌AIROC™ CYBLE-343072-02模块与板载晶振、无源元件、闪存、集成天线和CYW20835片上系统等完全集成。这些高度集成的模块已通过全球认证,可支持快速将产品推向市场。
英飞凌AIROC™ CYBLE-343072-02模块符合蓝牙®核心规范5.2版的规定,并通过了需要测试的资格认证流程, DID为 D056777,QDID为176091。
英飞凌AIROC™ CYBLE-343072-02模块经专门设计,可广泛支持家居自动化、传感器(医疗、家居、安防和工业)、照明、蓝牙®Mesh或物联网蓝牙®连接等领域的各类型蓝牙®应用。
支持