CYW43022
综述
超低功耗1x1 双频段 Wi-Fi 5 (802.11ac) + 蓝牙® 5.4 组合
英飞凌的 AIROC™ CYW43022是一款超低功耗单芯片组合器件,支持1x1 双频段 2.4 GHz 和 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) 和蓝牙® 5.4标准。 CYW43022采用低功耗架构,非常适合电池供电应用,在这些应用中,一流的能耗至关重要。 CYW43022内置蓝牙协议栈和Wi-Fi网络单机模式,使其能够在主机处理器处于低功耗睡眠模式时仍然保持连接活动。CYW43022支持 256-QAM,可实现高达 78Mbps 的数据速率。 2.4GHz和5GHz频段包括片内功率放大器和低噪声放大器,以及一个内部+20dBm蓝牙功率放大器。
- Wi-Fi 5 (802.11ac) 双频段 (2.4/5 GHz)
- 1x1 SISO
- 适用于 20MHz 通道的 MCS8 (256-QAM),PHY 数据速率高达 78Mbps
- 两个频段的内部 PA 和 LNA
- 1 类 (100 m) 和 2 类 (10 m) 工作模式,+20dBm 输出功率来自内部功率放大器
- 支持 BDR (1Mbps)、EDR (2/3Mbps)、蓝牙® 低功耗(1/2Mbps)
- 用于音频数据的 PCM 主机接口
- 符合蓝牙® 核心规范 5.4 版本
- 申报编号D052250
- QDID 160357
- 具有MCU网络单机模式和内置蓝牙®协议栈的CYW43022具有最佳的主动和省电模式下的功耗表现。
- 支持SPI 和 SDIO v2.0/v3.0接口,用于Wi-Fi - 此外,该芯片还提供可选的共享SDIO主机接口,用于同时连接Wi-Fi和蓝牙®。
- 支持UART/PCM 接口,用于蓝牙®
- 支持 RTOS 和 Linux/Android(A 级)操作系统平台的设计
- 40 个 GPIO
- 用于外部 BT/LTE 的 2 线 SECI
- 三线 GCI
- 106 球 WLBGA(3.76 x 4.43mm;0.35mm 间距)
- 251 引脚 WLCSP(3.76 x 4.43,0.2mm 间距)
- -20C 到 +70C
![AIROC_CYW43022](/export/sites/default/_images/Wireless-Connectivity/AIROC_CYW43022_Hires.jpg_39036310.jpg)
图表
视频
合作伙伴
Partner |
Module |
Azurewave |
应用
- Wearables
- Smart Home products using batteries
- IoT Edge Nodes
支持