Infineon stellt die weltweit höchstintegrierte VoIP-Lösung für die neueste Generation von Access-Netzwerk-Anwendungen vor

16.06.2008 | Market News

Las Vegas, USA und Neubiberg, Deutschland – 16. Juni 2008 – Auf der NXTcomm 2008 Show in Las Vegas stellt Infineon Technologies, ein führender Anbieter von Kommunikations-ICs, heute mit dem VINETIC™-SVIP, eine neue Bausteinfamilie für die kommende Generation von VoIP-Access-Anwendungen vor. Auf Basis der bewährten und felderprobten Technologien der Strom sparenden und leistungsfähigen VINETIC und SLIC Produkte, erreichen die System-on-Chip (SoC)-Lösungen der VINETIC-SVIP Familie eine bisher einzigartige Kompaktheit und Skalierbarkeit.

Infineons VINETIC-SVIP enthält 16 Sprach-Codecs, 32 VoIP Coder, einen Linecard-Controller sowie einen Gigabit Ethernet-Switch (GigE Switch) und bietet damit den derzeit höchsten, auf dem Markt verfügbaren, Integrationsgrad. Bedingt durch die frei skalierbare Architektur des VINETIC-SVIP können Baugruppen einfach und kostengünstig angepasst werden.

In Kombination mit dem neuen, zweikanaligen Smart SLIC-R kann der VINETIC-SVIP die Bauteilkosten (Bill-of-Material, BOM) von VoIP-Systemen um bis zu 40 Prozent senken und den Platzbedarf für das analoge Interface, im Vergleich zu derzeitig marktüblichen Lösungen, um bis zu 30 Prozent reduzieren. In Verbindung mit Infineons führenden xDSL- und ISDN-Chipsätzen bietet der VINETIC-SVIP die jeweils beste VoIP-Lösung für die unterschiedlichsten Access Netzwerk Anwendungen.

„In dem Maße wie VoIP immer mehr Marktakzeptanz erfährt und der Übergang von herkömmlichen TDM-Sprach-Netzwerken auf konvergierende Daten- und VoIP-Netzwerke stattfindet, suchen Systementwickler nach flexibleren, skalierbaren und preisgünstigen VoIP-Lösungen,“ sagte Christian Wolff, Senior Vice President des Geschäftsbereichs Communication Solutions und Geschäftsführer der Wireline Access Business Unit bei Infineon.

„VINETIC-SVIP basiert auf einer einzigartigen Architektur, die unseren Kunden eine schnellere Markteinführung (Time-to-Market) ermöglicht, mit reduzierten Entwicklungszeiten und geringeren Bauteilkosten.“

Die VINETIC-SVIP Familie von Infineon basiert auf einer 16-kanaligen CODEC/SLIC-Architektur mit „schlanken“ digitalen Schnittstellen für eine vereinfachtes Board-Layout und eine hohen Komponentendichte. Der integrierte digitale Signalprozessor (DSP) sorgt für die erforderliche Rechenleistung, um auch über die derzeitigen Anforderungen hinausgehende Aufgaben zu erfüllen und somit künftige Upgrades ohne Hardware-Änderungen durchgeführt werden können.

Die Produkte der VINETIC-SVIP Familie haben einen Linecard-Controller integriert und stellen die erste Linecard-CODEC/SLIC-Lösung dar, die volle Unterstützung für breitbandige Sprachübertragung (16 kHz Abtastung mit analogen Breitband-Filtern) bietet. Die neue Infineon Lösung ist kompatibel zu bisherigen POTS-Endgeräten und -Diensten und integriert das fortschrittlichste Leitungs-Prüf- und Diagnostiksystem mit MLT (Metallic Loop Test) -Genauigkeit. Die leistungsfähigen Test- und Diagnose-Funktionen ermöglichen eine permanente Leitungsüberwachung der Sprachqualität und Netzwerkstabilität in Echtzeit.

Verfügbarkeit und Preise

Entwicklungsmuster des VINETIC-SVIP und Smart SLIC-R sind ab sofort verfügbar. Ebenfalls erhältlich sind komplette Design-in- und Systementwicklungs-Pakete (einschließlich Evaluierungsboards, Hardware-Design Guides, Schaltplänen, Firmware und API-Software).

Weitere Informationen sind im Internet verfügbar: www.infineon.com/VINETIC-SVIP

Über Infineon

 Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 43.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (Ende September) einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro (davon 3,6 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York unter dem Symbol „IFX“ notiert.

Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200806- 071

Pressefotos

  • Der VINETIC(tm)-SVIP bietet den weltweit höchsten Integrationsgrad für VoIP-Lösungen der nächsten Generationen. Mit ihm lassen sich die Bauteilkosten um bis zu 40 Prozent und der Platzbedarf um bis zu 30 Prozent reduzieren.
    Der VINETIC(tm)-SVIP bietet den weltweit höchsten Integrationsgrad für VoIP-Lösungen der nächsten Generationen. Mit ihm lassen sich die Bauteilkosten um bis zu 40 Prozent und der Platzbedarf um bis zu 30 Prozent reduzieren.
    5749-PEF_33616E_300dpi_final

    JPG | 5,1 mb | 4251 x 3188 px