Neue Samsung Gear S2 Smartwatch nutzt Sicherheit von Infineon für mobiles Bezahlen

Market News

17.11.2015 | Market News

München, 17. November 2015 – Mit einer Handbewegung den Kaffee bezahlen, mit einer einfachen Drehung der Lünette E-Mails durchblättern. Die neue Gear S2 Smartwatch von Samsung macht mobile Kommunikation noch komfortabler. Alle Varianten der Samsung Gear S2 nutzen Sicherheitschips der Infineon Technologies AG. Der Embedded-Secure-Element-Chip schützt vertrauliche Nutzerdaten bei kontaktlosen Zahlungen per Nahfeldkommunikation (Near Field Communication, kurz: NFC).

„Wir freuen uns, dass Samsung als Weltmarktführer bei Smartphones auf unsere Sicherheitsexpertise vertraut, um Nutzerdaten zu schützen“, sagt Dr. Stefan Hofschen, Leiter der Division Chip Card & Security von Infineon. „Unsere Embedded-Secure-Element-Chips sind ideal für Wearables wie Uhren geeignet. Sie lassen sich einfach in die Geräte integrieren und helfen, verbraucherfreundliche, kontaktlose Bezahlvorgänge abzusichern.“

Die Gear S2 punktet durch die einfache Bedienung per Dreh-Lünette. Sie funktioniert mit Mobiltelefonen verschiedener Hersteller mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder einer aktuelleren Version; die 3G-Version mit eigener UMTS-Verbindung bietet GPS und Stand-Alone-Funktionalität.

Infineon liefert den SLE 97 Embedded-Secure-Element-Chip auf Basis der SOLID FLASH™-Technologie. Mit einer Speicherkapazität von 1 MB ermöglicht er anspruchsvollste Anwendungen: hier können Kodierungsschlüssel, Bankdaten sowie biometrische Informationen des Nutzers, etwa für die Authentifizierung mittels Fingerabdruck, gesichert abgelegt werden. Der Chip ist gemäß dem IT-Sicherheitsstandards Common Criteria EAL5+ (high) zertifiziert. Er erfüllt außerdem die Spezifikationen der EMVCo (Europay International, MasterCard, VISA) für weltweite, sichere Bezahlvorgänge.

Weitere Informationen unter www.infineon.com/wearable-devices

Sicherheitslösungen für Smart Cards und vernetzte Anwendungen präsentiert Infineon auf der Fachmesse Cartes Secure Connexions 2015 in Paris.

Informationsnummer

INFCCS201511-010

Pressefotos

  • Der SLE 97 Embedded-Secure-Element-Chip von Infineon ermöglicht anspruchsvollste Anwendungen: hier können Kodierungsschlüssel, Bankdaten sowie biometrische Informationen des Nutzers gesichert abgelegt werden.
    Der SLE 97 Embedded-Secure-Element-Chip von Infineon ermöglicht anspruchsvollste Anwendungen: hier können Kodierungsschlüssel, Bankdaten sowie biometrische Informationen des Nutzers gesichert abgelegt werden.
    info-diagram-smartwatch

    JPG | 394 kb | 1500 x 1333 px

  • Neue Samsung Gear S2 Smartwatch nutzt Sicherheit von Infineon für mobiles Bezahlen
    Neue Samsung Gear S2 Smartwatch nutzt Sicherheit von Infineon für mobiles Bezahlen
    Samsung-Gear-S2

    JPG | 1023 kb | 2126 x 1403 px