Neue einkanalige Low-Side-Treiber für die µHVIC™-Familie von Infineon

09.12.2015 | Market News

München, 9. Dezember 2015 – Die Infineon Technologies AG erweitert ihre µHVIC™-Familie an Hochvolt- und Niedervolt-ICs: Die einkanaligen Low-Side-Treiber IR44252L, IR44272L und IR44273L ermöglichen robuste und kosteneffiziente Design-Lösungen. Die Bausteinfamilie nutzt die bewährte und robuste High-Voltage-Junction-Isolation-(HVJI)-Technologie von Infineon, die umfangreiche Funktionalitäten und robuste Schutzfunktionen erlaubt. Die neuen Treiber-ICs werden in kleinen, 5-poligen SOT23-Gehäusen geliefert und sind komplementär zu den anderen µHVIC-Bauelementen. Sie sind kosteneffektive, einfach umzusetzende Lösungen für flexible Leiterplatten-Layouts in vielen Plattformen und Applikationen.

Neben den platzsparenden SOT23-Gehäusen decken die neuen Treiber eine weite Versorgungsspannung (V cc) von 5 V bis 20 V ab und bieten einen Enable-Eingang (IR44272L) sowie Dual-Output-Anschlüsse (IR44252L, IR44273L). Die typischen Quellen- und Sink-Ströme für den IR44252L liegen bei 300 mA und 550 mA. Die typischen Werte für den IR44272L und IR44273L betragen 1,7 A bzw. 1,5 A. Die neuen Low-Side-Treiber bieten eine V CC Under-Voltage-Lock-Out-(UVLO)-Schutzfunktion. Bei den schnell schaltenden ICs beträgt die typische Einschalt- und Ausschaltverzögerung nur 50 ns, die Anstiegs- und Abfallzeiten beim Schalten sind mit nur 10 ns (IR44273L, IR44272L) spezifiziert. Die neuen Treiber-ICs sind kompatibel mit 3,3-V-Logikbausteinen und verfügen über CMOS-Schmitt-Trigger-Eingänge.

Verfügbarkeit

Die µHVIC-Familie besteht aus sieben Elementen, die das Design von Leistungssystemen wesentlich vereinfachen. Sie sind einfach zu implementierende Bausteine für häufig genutzte Schaltelemente. Neben den neuen Low-Side-Treibern beinhaltet die IC-Familie die einkanaligen High-Side-Treiber IRS25752L, IRS20752L und IRS10752L (600V, 200 V und 100 V) sowie den Hochspannungs-Start-up-IC IRS25751L (480 V). Die Treiber verfügen über eine hohe Festigkeit gegenüber elektrostatischen Entladungen (ESD) und ausgezeichnete Latch-Immunität. Damit ermöglichen sie einen robusten, monolithischen Schutz. Die Bauelemente sind für den Industriebereich qualifiziert. Produktionsmuster der µHVIC-Familie sind verfügbar. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/microHVIC.

Informationsnummer

INFIPC201512-016

Pressefotos

  • µHVIC Treiber werden in kleinen, 5-poligen SOT23-Gehäusen geliefert und sind komplementär zu den anderen Bauelementen der Familie. Sie sind kosteneffektive, einfach umzusetzende Lösungen für flexible Leiterplatten-Layouts in vielen Plattformen und Applikationen.
    µHVIC Treiber werden in kleinen, 5-poligen SOT23-Gehäusen geliefert und sind komplementär zu den anderen Bauelementen der Familie. Sie sind kosteneffektive, einfach umzusetzende Lösungen für flexible Leiterplatten-Layouts in vielen Plattformen und Applikationen.
    IOR_SOT23-5L_vA

    JPG | 570 kb | 1770 x 1721 px