Höchste Energieeffizienz für Anwendungen wie Elektrowerkzeuge oder E-Bikes mit begrenztem Bauraum; neue MOSFETs von Infineon
München, 20. Juli 2015 – Die Infineon Technologies AG hat eine neue, besonders kompakte Produktfamilie der StrongIRFET™-MOSFETs am Markt eingeführt. Die neuen Leistungsbauelemente sind für Gleichspannungsanwendungen einschließlich batteriebetriebener Schaltungen und Gleichstrommotoren (bürstenbehaftet oder bürstenlos) ausgelegt. Für Endanwendungen wie Elektrowerkzeuge oder Gartengeräte, leichte Elektrofahrzeuge, Drohnen und E-Bikes bieten die neuen MOSFETs höchste Energieeffizienz bei reduziertem Platzbedarf. Das kompakte Medium Can DirectFET™-Gehäuse mit einem optimierten Layout macht dies möglich.
„Die hohe Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit der DirectFET-Gehäusetech-nologie werden durch das neue Layout mit reduziertem thermischen Widerstand nochmals gesteigert. In Kombination mit einem robusten Silizium-Chip verbessern die neuen StrongIRFET DirectFET-MOSFETs die Systemabmessung sowie die Effizienz und verringern die Kosten. Damit sind sie prädestiniert für alle platzkritischen Applikationen, für die Hersteller und Anwender einen hohen Wirkungsgrad fordern,“ sagte Stephane Ernoux, Product Marketing, Power Management and Multimarket Business, Infineon Technologies.
Die neuen StrongIRFET-Bauelemente sind in einem Medium Can DirectFET-Gehäuse untergebracht. Das Gehäuse mit der Möglichkeit zur doppelseitigen Kühlung liefert sowohl höchste Leistungsdichte als auch ein ausgezeichnetes thermisches Management. Indem das Gate-Pad bei diesen neuen Bausteinen in der Ecke des Chips platziert wurde, ist der Source-Kontaktbereich deutlich vergrößert. Damit wurde der thermische Widerstand gegenüber der Leiterplatte im Vergleich zu den bisherigen DirectFET-Gehäusen nochmals reduziert – für eine höhere Effizienz und einen erweiterten Einsatzbereich.
Die neuen Bauelemente sind im Bereich von 40 V bis 75 V verfügbar. Sie bieten die bekannten Leistungsmerkmale der StrongIRFET-Familie, wie geringer Durchlasswiderstand (R DS(on))für geringe Leitungsverluste, hohe Stromtragfähigkeit und robustes Silizium für hohe Systemzuverlässigkeit. Die Produktfamilie wird in einem umweltfreundlichen, komplett bleifreien, ROHS-konformen Gehäuse geliefert.
Verfügbarkeit
Die neuen MOSFETs sind in Produktionsstückzahlen ab sofort verfügbar. Weitere Informationen zu den StrongIRFET Medium Can DirectFET- MOSFETs sind erhältlich unter www.infineon.com/strongirfet.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Produkte und Systemlösungen von Infineon helfen bei der Bewältigung von drei zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft: Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Mit weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im Januar 2015 übernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier Corporation, führend in Technologien für Power Management, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2014, per 29. Juni) und rund 4.200 Beschäftigten.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Follow us: twitter.com/Infineon – facebook.com/Infineon – plus.google.com/+Infineon
Informationsnummer
INFPMM201507-071
Pressefotos
-
Die StrongIRFET™ MOSFETs in einem kompakten Medium Can DirectFET™ Gehäuse bieten höchste Energieeffizienz bei reduziertem Platzbedarf für Endanwendungen wie Elektrowerkzeuge oder Gartengeräte, leichte Elektrofahrzeuge, Drohnen und E-Bikes.StrongIRFET_Med_Can_small
JPG | 311 kb | 1500 x 1200 px
-
Die StrongIRFET™ MOSFETs in einem kompakten Medium Can DirectFET™ Gehäuse bieten höchste Energieeffizienz bei reduziertem Platzbedarf für Endanwendungen wie Elektrowerkzeuge oder Gartengeräte, leichte Elektrofahrzeuge, Drohnen und E-Bikes.DF Package
JPG | 118 kb | 1292 x 471 px