CoolMOS™ P7 im SOT-223-Gehäuse kombiniert gute Leistung und Benutzerfreundlichkeit mit einer kostengünstigen Gehäuse-Lösung

22.08.2017 | Market News

München, 22. August 2017 – Die Infineon Technologies AG erweitert die kürzlich vorgestellte CoolMOS™ P7-Familie um ein SOT-223-Gehäuse. Der Baustein gleicht bei der Grundfläche dem DPAK-Gehäuse und ersetzt diese Bauform eins-zu-eins. Die Kombination der neuen CoolMOS P7-Plattform mit dem SOT-223-Gehäuse eignet sich ideal für Anwendungen wie Ladegeräte für Smartphones und Laptops, sowie Stromversorgung für TV-Geräte und Beleuchtung.

Der neue Superjunction-Power-MOSFET CoolMOS P7 ist auf die Bedürfnisse des Marktes für SMPS mit geringer Leistung abgestimmt. Es bietet hervorragende Leistungsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit; Designer können damit die Vorteile verbesserter Formfaktoren nutzen. Der P7 basiert auf der wettbewerbsfähigen Superjunction-Technologie, die auf Kundenseite die Gesamtkosten (BOM) reduziert.

Das SOT-223-Gehäuse ist eine kostengünstige Alternative zum DPAK und deshalb gerade in preissensiblen Märkten sehr gut etabliert. Der CoolMOS P7 zeigt auch in diesem Gehäuse gute thermische Eigenschaften; das haben Tests über mehrere Anwendungen hinweg ergeben. Wird das SOT-223 auf einer DPAK-Grundfläche eingesetzt, erhöht sich die Temperatur im Vergleich zu einem Standard-DPAK um maximal 2-3° C. Ist die Kupferfläche 20 mm² und größer, dann ist die thermische Leistung des SOT-223 gleich dem des DPAK.

Verfügbarkeit

Der CoolMOS P7 im SOT-223-Gehäuse ist ab sofort verfügbar in den Spannungsklassen 600 V, 700 V und 800 V. Weitere R DS(on)-Varianten in 700 V und 800 V werden bald folgen. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/p7 und www.infineon.com/sot-223.

Informationsnummer

INFPMM201708-068

Pressefotos

  • Der neue CoolMOS P7 im SOT-223-Gehäuse ist auf die Bedürfnisse des Marktes für SMPS mit geringer Leistung abgestimmt. Das Bauteil ersetzt ein DPAK eins-zu-eins, es ist lieferbar in den Spannungsklassen 600 V, 700 V und 800 V.
    Der neue CoolMOS P7 im SOT-223-Gehäuse ist auf die Bedürfnisse des Marktes für SMPS mit geringer Leistung abgestimmt. Das Bauteil ersetzt ein DPAK eins-zu-eins, es ist lieferbar in den Spannungsklassen 600 V, 700 V und 800 V.
    SOT223-CoolMOS-P7

    PNG | 936 kb | 945 x 935 px