Neue System-Basis-Chips von Infineon ermöglichen erstmals High-Speed-Kommunikation mit bis zu 5 Mbit/s

03.09.2018 | Market News

München – 3. September 2018 – Die Infineon Technologies AG führt zwei neue SBC-Familien (System Basis Chip) ein: Lite und Mid-Range+. Damit sind die ersten SBCs verfügbar, die das ISO CAN FD-Protokoll mit Datenraten bis zu 5 Mbit/s für eine Vielzahl von Applikationen im Automobil unterstützen.

Ein System-Basis-Chip ist der zentrale Baustein für die Stromversorgung und die Kommunikation des Mikrocontrollers in elektronischen Steuergeräten von Fahrzeugen. SBCs kombinieren auf einem Chip Spannungsversorgungen, Kommunikations-Bus-Schnittstellen (CAN, LIN) und Überwachungsfunktionen. Dank der Integration dieser drei wesentlichen Funktionen auf einem Chip werden die Systemkosten gesenkt und der Platzbedarf um bis zu 80 Prozent im Vergleich zu diskreten Lösungen reduziert.

Die neue Lite SBC-Serie von Infineon ist für geringe Systemkosten optimiert. Sie integriert einen CAN-Transceiver und adressiert zahlreiche Anwendungen wie kabelloses Laden im Fahrzeug, Stickoxid-Sensoren, Schalthebel und die Lichtsteuerung. Die leistungsfähigeren Mid-Range+ SBCs verfügen über einen CAN- und bis zu zwei LIN-Transceiver. Damit können auch Komfort- und Gateway-Module unterstützt werden.

Aktuelle Entwicklungen in der Automobil-Industrie erfordern eine immer schnellere Kommunikation. Ursprünglich war das CAN FD-Protokoll für Software-Updates während der Produktion oder Wartung ausgelegt. Mittlerweile benötigt auch die Kommunikation im Fahrzeug und mit der Außenwelt eine höhere Bandbreite und größere Datenmengen. Ein Beispiel: Leistungsfähige Matrix-LED-Scheinwerfer müssen für ein blendfreies Licht große Datenmengen von Kamerasystemen und Sensoren verarbeiten.

Neben der schnellen Kommunikation ermöglichen die neuen SBCs auch einen geringeren Stromverbrauch. Mit der Partial Networking-Funktion senken sie die Stromaufnahme, indem das Steuergerät in einen Sleep- oder Stop-Modus versetzt wird, wenn es gerade nicht benötigt wird. Darüber hinaus verfügt die Lite SBC-Familie über eine Ladungspumpe, um n-Kanal-Leistungs-MOSFETs an der High-Side zu treiben. Damit kann z.B. die Verbindung zu einer externen Last während des Sleep-Modus getrennt und der Ruhestrom weiter gesenkt werden.

Alle Bausteine der neuen SBC-Familie verfügen über Diagnose- und Überwachungs-Funktionen, um Safety-Konzepte für die Steuergeräte zu unterstützen. Dazu zählen die Überwachung der Unterspannung, ein Window-Watchdog mit Reset-Funktion, Fail-Safe-Betriebsmodus und ein Fail-Safe-Ausgang. Bei der Mid-Range+ Familie können darüber hinaus externe Lasten mit vier High-Side-Schaltern angesteuert werden.

Die neuen SBCs von Infineon bieten Entwicklern eine hohe Flexibilität. So sind sie skalierbar in Bezug auf die Anzahl der Kommunikations-Schnittstellen. Außerdem sind sie Software-kompatibel zu anderen SBC-Familien von Infineon, wie den DCDC- und Multi-CAN Power-SBC-Serien (TLE94x1, TLE926x und TLE927x).

Verfügbarkeit

Die Mid-Range+ Familie steht bereits zur Verfügung, während die Lite SBC-Varianten ab Oktober 2018 erhältlich sein werden. Weitere Informationen findet man unter www.infineon.com/SBC.

Informationsnummer

INFATV201808.079

Pressefotos

  • Mid-Range+ System Basis Chips ermöglichen Kommunikation mit bis zu 5 Mbit/s und verfügen über einen CAN- und bis zu zwei LIN-Transceiver.
    Mid-Range+ System Basis Chips ermöglichen Kommunikation mit bis zu 5 Mbit/s und verfügen über einen CAN- und bis zu zwei LIN-Transceiver.
    Mid-Range-SBC-TLE9263-3BQX

    JPG | 172 kb | 1500 x 897 px

  • Lite System Basis Chips ermöglichen Kommunikation mit bis zu 5 Mbit/s und sind für geringe Systemkosten optimiert.
    Lite System Basis Chips ermöglichen Kommunikation mit bis zu 5 Mbit/s und sind für geringe Systemkosten optimiert.
    Lite-SBC-TLE9461-3ES

    JPG | 301 kb | 1500 x 975 px

  • Lite System Basis Chips ermöglichen Kommunikation mit bis zu 5 Mbit/s und sind für geringe Systemkosten optimiert.
    Lite System Basis Chips ermöglichen Kommunikation mit bis zu 5 Mbit/s und sind für geringe Systemkosten optimiert.
    Lite-SBC-TLE9471-3ES

    JPG | 301 kb | 1500 x 975 px