Halber Platzbedarf, doppelte Stromstärke: die neuen SPOC™+2 konfigurierbaren SPI-Leistungscontroller von Infineon

08.10.2018 | Market News

München – 8. Oktober 2018 – Die Infineon Technologies AG stellt eine neue Generation ihrer mehrkanaligen High-Side-SPI-Leistungscontroller vor. Bereits heute ist die SPOC™-Familie Marktführer bei intelligenten mehrkanaligen High-Side-Schaltern für externe Automobil-Beleuchtung. Die neue SPOC™-Serie ist für die gesamte Leistungsverteilung im Auto - beispielsweise für Anwendungen wie Türverriegelung, Sitzheizung, Außen- und Innenraumbeleuchtungen - aber auch für Beleuchtung und Leistungsverteilung in E-Bikes konzipiert.

Wie schon bei den BCMs (Body Control Modules) vor etwa 15 Jahren steigen jetzt auch bei anderen Steuergeräten im Automobil, wie etwa Verteiler-, Sicherungs- und Relais-Boxen Funktionsumfang und Komplexität deutlich an. „Mit den flexibel konfigurierbaren, hochintegrierten SPOC Produkten helfen wir unseren Kunden, ihre Hardware-Varianten sowie Bauraum und damit die Kosten erheblich zu reduzieren,“ sagt Andreas Doll, Vice President und General Manager der Infineon Body Power Business Unit. „Für 2019 rechnen wir mit der Auslieferung von etwa 100 Millionen SPOC-Produkten. Rein rechnerisch wird damit jedes neu ausgelieferte Fahrzeug unsere Lösung nutzen.“

Eine Reihe neuer Funktionen macht die SPOC+2 Familie noch flexibler. So waren bisherige Generationen mit zwei vordefinierten Betriebsmodi für Glühlampen und LED-Lasten ausgestattet. Jetzt lassen sich wichtige Parameter wie die Anstiegsgeschwindigkeit (Slew-Rate) oder die Sense-Stromgenauigkeit (K ILIS) für jeden der sechs Kanäle individuell konfigurieren. Dies geschieht ohne negative Effekte auf den Durchlasswiderstand R DS(ON). Außerdem können mit dem neuen Konzept zwei Kanäle zusammengeschlossen eine Last treiben. Somit verdoppelt sich die Spanne der unterstützten Stromstärken auf 1,5A bis 14A (vorher 1,5A bis 7A).

Mit der neuen Generation können Kunden innerhalb der SPOC+2 Familie schnell und einfach von einem Baustein zum anderen wechseln, beispielsweise bei kurzfristige Änderungswünschen durch den OEM. Alle Produkte verfügen über die gleiche Anschluss-Logik, ein gemeinsames Software-Konzept und jetzt auch einheitliche Gehäuse. Im Vergleich zur Vorgänger-Generation hat Infineon die Gehäuse-Abmessungen für das High-end-Produkt BTS72220-4ESA/E um mehr als 50 Prozent reduziert. Mit einer Bauteil-Fläche von 52 mm 2 sind alle Produkte der SPOC+2 Familie nur halb so groß wie vergleichbare Wettbewerbsprodukte und können bis 214 W schalten.

SPOC+2 Produkte verfügen über eine integrierte Diode für eine einfachere und kostengünstigere Implementierung (Netzwerk-Masseanschluss) auf Systemebene. Damit ist keine zusätzliche externe Diode erforderlich, und es kann ein kleinerer Widerstand (47Ω statt 100Ω) eingesetzt werden.

Die neue Produktfamilie bietet auch zusätzliche konfigurierbare Schutzfunktionen, die für jeden Kanal individuell implementiert werden können. Neben gängigem Kurzschluss- oder Überlast-Schutz, ermöglichen die SPOC+2 Schalter auch eine konfigurierbare Erfassung von Überlast-Strömen. Diese Schutzfunktion kann entweder mit begrenzter Restart- oder direkter Latch-Funktion konfiguriert werden.

Für alle SPOC+2 Produkte bietet Infineon eine umfassende Diagnose über die SPI-Schnittstelle. Zu den erweiterten Diagnose-Funktionen gehört die Erfassung einer offenen Last beim Ausschalten oder eines Kurzschlusses gegenüber der Batterie.

Verfügbarkeit

Die SPOC+2 Produkte sind ab Oktober 2018 verfügbar. Weitere Informationen findet man unter www.infineon.com/spoc.

Pressefotos

  • Dank zusätzlicher Eigenschaften sind die neuen mehrkanaligen SPOC™+2 Schalter von Infineon besonders flexibel.
    Dank zusätzlicher Eigenschaften sind die neuen mehrkanaligen SPOC™+2 Schalter von Infineon besonders flexibel.
    SPOC-2

    JPG | 113 kb | 640 x 1100 px