electronica 2018: Anwendungsspezifische Sicherheitslösungen für das Internet der Dinge
München, Deutschland, 9. November 2018 – Das Internet der Dinge verbindet Millionen von Geräten, ob riesige Industriemaschinen oder winzige Sensoren zur Erhebung von Daten. Doch die Sicherheitsanforderungen unterscheiden sich von Anwendung zu Anwendung erheblich. Um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, hat die Infineon Technologies AG das Infineon Security Partner Network (ISPN) gegründet.
Auf der diesjährigen electronica in München präsentieren die ISPN-Mitglieder IKV, Mocana und Wibu-Systems ihre Sicherheitslösungen auf dem Infineon-Stand 502 in Halle C3. Die Demonstrationen richten sich an verschiedene Zielgruppen und Anwendungen, basieren aber alle auf Embedded-Security-Lösungen von Infineon.
Temporärer Zugang
Ob Apartment-Hotels, Firmenwohnungen oder Ferienunterkünfte – manchmal muss Wohnraum nur temporär zugänglich sein. Das elektronische Türschloss „Smart Lock“ von IKV mit einem Infineon OPTIGA™ Trust X Sicherheitschip ermöglicht die gegenseitige Authentifizierung von Anbieter und Mieter. Die digitale Zugangskontrolle kommt ohne aufwendige physische Verwaltung von Karten oder Schlüssel aus – der Mieter nutzt stattdessen ein Mobilgerät oder tragbare Elektronik (Wearables) mit modernsten Verschlüsselungsmechanismen.
Unter Kontrolle
Mocana zeigt, wie ein Industrieroboter mit Hilfe ihrer TrustPoint™ Endpoint Protection Software und TrustCenter™ Endpoint Management Services vor Sabotage geschützt werden kann. Beide Sicherheitslösungen nutzen das OPTIGA™ Trusted Platform Module (TPM) 2.0 von Infineon und schützen industrielle Kontrollsysteme vor unbefugten Updates und Manipulationen. Diese könnten die Produktion zum Stillstand bringen und große physische und finanzielle Schäden verursachen.
Technologien für den Datenhandel
Im Zeitalter von Industrie 4.0 sind Daten zu einer Währung geworden. Ein Cocktailmixer, der mit einem Datenmarktplatz in der Cloud verbunden ist, zeigt beispielhaft, wie sich kundenspezifische Lösungen, in diesem Fall Rezepte, monetarisieren lassen. Die CodeMeter-Technologie von Wibu-Systems mit dem Sicherheitscontroller SLM 97 von Infineon bietet IP-Schutz für Software, Firmware und Daten über die gesamte Lieferkette und ermöglicht so neue Formen des Datenhandels.
Weitere Informationen unter www.infineon.com/ispn und www.infineon.com/iot-security
Informationsnummer
INFDSS201811-010
Pressefotos
-
Das Internet der Dinge verbindet Millionen von Geräten, ob riesige Industriemaschinen oder winzige Sensoren zur Erhebung von Daten. Doch die Sicherheitsanforderungen unterscheiden sich von Anwendung zu Anwendung erheblich und erfordern maßgeschneiderte Lösungen, wie sie vom Infineon Security Partner Network angeboten werden.IoT Security_electronica_ISPN
JPG | 1,73 mb | 2126 x 1535 px