650 V TRENCHSTOP™ IGBT6 für kleine Motorantriebe bis 1 kW

13.08.2018 | Market News

München – 13. August 2018 – Die Infineon Technologies AG stellt die neue IGBT6-Technologie vor. Mit einer Sperrspannung von 650 V ist der diskrete Baustein für Applikationen optimiert, die eine lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit und Effizienz erfordern. Das sind vor allem große und kleine Haushaltsgeräte, Industrienähmaschinen und Universalantriebe, die z.B. in Ventilatoren, Pumpen und anderen BLDC-Motor-Anwendungen zu finden sind.

Die Trench- und Fieldstop-Technologie in Kombination mit einer sanften, schnell sperrenden antiparallelen Rapid-1-Diode führt zu geringen Verlusten. Der Baustein für Motorantriebe bis 1 kW zeichnet sich durch ein gutes thermisches Verhalten aus, insbesondere bei höheren Schaltfrequenzen. Dies erhöht die Zuverlässigkeit und liefert eine Sicherheitsmarge für das Design. Wesentliche Merkmale des 650 V TRENCHSTOP IGBT6 sind ein sehr niedriges V CE(sat) und V f sowie eine Kurzschlussfestigkeit von 3 μsec. Er ist optimiert für Schaltfrequenzen zwischen 5 kHz und 30 kHz und eignet sich für Anwendungen, in denen eine geringe EMV-Abstrahlung ein Muss ist.

Verfügbarkeit

Gelauncht werden Module mit Stromstärken von 8 bis 15 A in einem TO-220FP-Gehäuse. Dabei handelt es sich um die ersten Bausteine der neuen Technologie-Familie in der 650-V-Klasse. Weitere Gehäusetypen werden 2019 auf den Markt gebracht. Handelsmuster vom 650 V TRENCHSTOP IGBT6 können ab sofort bestellt werden. Weitere Informationen sind erhältlich unter www.infineon.com/igbt6.

Informationsnummer

INFIPC201808.074

Pressefotos

  • Wesentliche Merkmale des 650 V TRENCHSTOP IGBT6 sind ein sehr niedriges VCE(sat) und Vf sowie eine Kurzschlussfestigkeit von 3 μsec. Er ist optimiert für Schaltfrequenzen zwischen 5 kHz und 30 kHz und eignet sich für Anwendungen, in denen eine geringe EMV-Abstrahlung ein Muss ist.
    Wesentliche Merkmale des 650 V TRENCHSTOP IGBT6 sind ein sehr niedriges VCE(sat) und Vf sowie eine Kurzschlussfestigkeit von 3 μsec. Er ist optimiert für Schaltfrequenzen zwischen 5 kHz und 30 kHz und eignet sich für Anwendungen, in denen eine geringe EMV-Abstrahlung ein Muss ist.
    TO-220-FullPACK-TRENCHSTOP-IGBT-6

    JPG | 396 kb | 1537 x 2126 px