Infineon stellt hochpräzisen digitalen Turbo-MAP-Sensor vor

18.06.2019 | Market News

München – 18. Juni 2019 – Infineon präsentiert auf der Fachmesse Sensor+Test die neue XENSIV™ KP276-Serie an Absolutdruck-Sensoren. Diese sind insbesondere für die Messung des Saugrohr-Absolutdrucks (Manifold Air Pressure, MAP) in Saug- oder Turbo-Diesel- und Benzin-Motoren sowie Messungen in der Abgasrückführung konzipiert. Der digitale Sensor hat einen Druck-Messbereich von 10 kPa bis 400 kPa und ermöglicht sehr präzise, schnelle Messungen und eine schnelle Kommunikation.

Der Saugrohr-Absolutdruck ist ein wichtiger Parameter, um das Kraftstoff-Luft-Gemisch für den Motor zu berechnen. Eine präzisere Messung trägt zu einem effizienteren Verbrennungsvorgang und somit geringeren Emissionen bei. Darüber hinaus dienen vom Sensor gewonnene Druckdaten dazu, Lecks oder Fehlfunktionen des AGR-Ventils (Abgasrückführung) zu ermitteln.

Mit einem Genauigkeitsfehler von niedrigen 0,77 Prozent (kompletter Druckbereich, FSS) über die gesamte Lebenszeit sind die XENSIV KP276-Produkte die derzeit präzisesten digitalen Turbo-MAP-Sensoren im Angebot von Infineon. Eine noch präzisere Produktversion mit 0,5 Prozent FSS ist geplant. Darüber hinaus wird diese Version auch für ISO26262 ausgelegt sein – mit allen für sicherheitskritische Anwendungen erforderlichen Analysen und Dokumentationen.

XENSIV KP276-Sensoren integrieren die Signalverarbeitung für einen externen NTC-Temperatursensor. Damit kann sowohl das Druck- als auch das Temperatur-Signal über eine einzige digitale Schnittstelle bereitgestellt werden.

Die neuen Sensoren besitzen eine SENT-Schnittstelle (Single Edge Nibble Transmission) mit einer sehr kurzen Frame-Länge von nur 846 µs und einer schnellen NTC-Start-up-Zeit von typischerweise 10 ms. Damit reduziert sich die Messzeit und die Zeit für die Datenübertragung im Vergleich zu vorherigen Produkten.

Die Sensoren werden in einem robusten SMD-8-Gehäuse angeboten und sind für die rauen Umgebungen im Motor-Management ausgelegt. Die Bausteine sind für den Temperaturbereich von -40°C bis 150°C qualifiziert und robust gegenüber aggressiven Medien wie Jod oder Abgas-Kondensaten.

Verfügbarkeit

Die XENSIV KP276-Serie ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen sind unter www.infineon.com/pressure-sensors erhältlich.

Infineon auf der Sensor+Test 2019

Auf der Fachmesse Sensor+Test 2019 (Nürnberg, 25.-27. Juni 2019) zeigt Infineon seine neuesten Sensor-Lösungen in den Bereichen Smart Vehicle, Smart Home, Smart Industry und Robotics sowie Health und Fitness. Das Unternehmen stellt seine Demos an Stand 429 in Halle 1 aus. Weitere Informationen zum Messe-Auftritt von Infineon sind unter www.infineon.com/sensortest erhältlich.

Informationsnummer

INFATV201906-078

Pressefotos

  • Der XENSIV™ KP276 ermöglicht präzises Messen des Saugrohr-Absolutdrucks in Verbrennungsmotoren und hilft so, Emissionen zu verringern.
    Der XENSIV™ KP276 ermöglicht präzises Messen des Saugrohr-Absolutdrucks in Verbrennungsmotoren und hilft so, Emissionen zu verringern.
    Infineon_XENSIV_KP276

    JPG | 381 kb | 1500 x 1399 px